Pilz biedt stoptijdmetingen aan om bedrijven te helpen te voldoen aan de norm EN ISO 13855. Deze stoptijdmetingen worden uitgevoerd met speciale meetapparatuur.
20 okt. 2021
Stoptijdmeting service voor het correct implementeren van veiligheidslichtschermen
Lichtschermen worden veelvuldig ingezet voor de beveiliging van personen bij de interactie met machines met gevaarlijke bewegingen. De stoptijd van de machine is een belangrijke parameter. Het is immers zo dat alle gevaarlijke naloopbewegingen tijdig moeten stoppen alvorens een persoon deze onderdelen kan aanraken.
De stoptijd van een machine kan doorheen de levensduur langer worden door mechanische slijtage of aanpassingen in de machinesnelheid. Regelmatig controleren is dan ook nodig om geen vals gevoel van veiligheid te krijgen en het veiligheidsniveau in de productieomgeving hoog te houden.
Door middel van een stoptijdmeting kan de Pilz engineer de exacte uitlooptijd van de machine vaststellen en daarmee de correcte veiligheidsafstand bepalen.
Wat houdt de service Stoptijdmeting precies in?
- Opstellen meetprotocol
- Uitvoeren van de stoptijdmeting on site
- Berekenen van de vereiste veiligheidsafstand tussen het gevaarlijke punt en de afscherming conform EN ISO 13855
Neem contact op voor meer informatie of een offerte op maat.


Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: marketing@pilz.be