Wetten en normen – kennis over de machineveiligheid

Persoon zit achter een laptop en leest een tekst op een vel papier

Veranderende technologieën en steeds efficiënter wordende productie- en automatiseringsconcepten vragen om intelligente veiligheidsoplossingen op het gebied van machineveiligheid. Steeds complexere producten alsmede wijzigingen in de normen en wetten maken een permanente kennisoverdracht noodzakelijk. Regels, regels, regels – maar wat is er belangrijk voor de safety en security van machines en installaties? Welke verordeningen, richtlijnen en normen zijn er van toepassing? In de meeste landen in de wereld bestaan er bindende voorschriften voor de verwezenlijking van de machineveiligheid. Het spectrum loopt hierbij van dwingende wetten tot niet-bindende aanbevelingen. Krijg een overzicht.

Laatste nieuws

Overzicht van de rubriek

Veiligheidscompendium - het standaardwerk over functionele veiligheid

Het veiligheidscompendium biedt oriëntatie bij de omgang met normen en richtlijnen. Het is bestemd voor iedereen in de machine- en installatiebouw die zich bezighoudt met het thema functionele veiligheid en de daarmee samenhangende aspecten. De 5e druk van het veiligheidscompendium is verschenen.

Vind informatie over:

  • productaansprakelijkheid inclusief de productaansprakelijkheidswet
  • normen, richtlijnen en wetten
    - o.a. met CE-markering,
    - normatieve vereisten voor het gebruik van industriële robots,
    - de veilige mens-robot-samenwerking (MRS)
    - en het veilig programmeren volgens EN ISO 13849-1
  • veiligheidsvoorzieningen volgens de Machinerichtlijn en de bijbehorende normen
  • veilige besturingstechniek en de veiligheid in de Industrie 4.0, veilige communicatie, veilige bewegingsbesturing
  • mechanische, pneumatische en hydraulische constructie
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld