EN/IEC 61496

De EN/IEC 61496 "Veiligheid van machines – Aanrakingsvrije elektrische beveiligingsinrichtingen – Deel 1: Algemene eisen en beproevingen" legt een duidelijk verband tussen typeklassen van de contactloos werkende beveiligingsinrichtingen (CWB) en het Safety Integrity Level (SIL – volgens IEC 62061) of het Performance Level (PL – volgens ISO 13849). Dit verband is als volgt gedefinieerd:

Inzetbaar in toepassingen volgens Type 1 Type 2 Type 3 Type 4
EN ISO 13849-1   PL c PL d PL e
EN/IEC 62061   SIL 1 en
SIL CL 1
SIL 2 en
SIL CL 2
SIL 3 en
SIL CL 3

Derhalve mogen bijvoorbeeldtype 2 lichtschermen alleen worden gebruikt in toepassingen tot en met Performance Level c. In deel 2 van de norm werden lange tijd alleen de typeklassen 2 en 4 gedefinieerd. In 2020 werd bij de vierde editie ook de typeklasse 3 opgenomen. Deze is inzetbaar voor toepassingen tot en met Performance Level d.


2. Specificatie van beproevingen

Deel 1 definieert o.a. algemene eisen voor milieubeproevingen, die voor alle CWB's gelden. Met de vierde editie in 2020 werden deze eisen afgestemd op de eisen en de terminologie van nieuwe generieke richtlijnen en normen, zoals de EMC-richtlijn. Voorts werden testprocedures voor het testen van milieu-invloeden herzien en waar nodig aangevuld, of werd verwezen naar testprocedures in algemene richtlijnen en normen. Voor de certificering van een beveiligingsinrichting moeten de volgende omgevingsinvloeden worden getest:

• Omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid

• Elektrische storingsvariabelen

• Mechanische invloeden

• Beschermingsgraad van de behuizing

• Invloeden van licht van buitenaf

Wettelijk veilig met het assortiment lichtschermen van Pilz

Voor CWB volgens EN/IEC 61496 moet ten behoeve van de conformiteitsverklaring verplicht een typekeuring van een onafhankelijke goedkeuringsinstantie aanwezig zijn, aangezien de norm uitdrukkelijk niet geharmoniseerd is en er derhalve geen vermoeden van conformiteit volgens de machinerichtlijn bestaat. Alle Pilz PSENopt lichtschermen dragen een typegoedkeuring volgens EN/IEC 61496 Deel 1 en 2. Ze zijn verkrijgbaar in de typen 2, 3 of 4 en vanaf een resolutie van 14 mm (vingerbescherming). Dat maakt ze geschikt voor alle toepassingen tot en met PL e. Met de eerste lichtschermen van type 3 op de markt bieden wij een normconforme en voordelige oplossing voor toepassingen tot en met PL d.

De volgende tabel geeft een overzicht van de productfamilies en de bijbehorende SI-Levels en Performance Levels: 

Type PSENopt PSENopt Avanceerde PSENopt II PSENopt slim
Resolutie

Hand- en lichaamsbeheersing, persoonsbeveiliging

Vinger- en handbeschermer Vinger-, hand- en
lichaamsbeheersing
Vinger- en handbeschermer
Goedgekeurd volgens
EN/IEC 61496-1/-2
Type 2 Type 4 Type 2 Type 4 Type 3 Type 4 Type 2

Type 4

Te gebruiken in toepassingen volgens EN ISO 13849-1 EN/IEC 62061 PL c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3
L c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3

PL d
SIL CL 2

PL e
SIL CL 3

PL c
SIL CL 1

PL e
SIL CL 3

Functies/kenmerken Terugkoppelingsmechanisme, reset, bevestigen, diagnose

Terugkoppelingsmechanisme, reset, bevestigen, diagnose en muntig, banking, cascade

Diagnose, afwezigheid van dode zones, hoge robuustheid, compatibiliteitsprobleem PDP67, codering, eenvoudige bedrading

Terugkoppelingsmechanisme, diagnose, cascade

 
Naar de producten:

In het kader van de mechanische tests zijn bij de herziening van de norm twee schokklassen voor stationair gebruik van de CWB gedefinieerd: klasse 3M4 definieert versnellingswaarden tot 15 g en klasse 3M7 versnellingen tot 25 g. Onze PSENopt II lichtschermen bereiken zelfs een versnelling tot 50 g en vallen daarmee in de hoogste klasse. Dit maakt ze bijzonder robuust tegen extreme schokbelastingen.

Overtuig uzelf van de robuustheid van onze PSENopt II lichtschermen

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld