In elk bedrijf zijn er zones die moeten worden beveiligd tegen ongewenste toegang. Maar niet alleen moet de mens tegen de machine, maar ook de machine tegen de mens worden beschermd. Dientengevolge moet in dezelfde mate rekening worden gehouden met de machineveiligheid (Safety) en met Industrial Security.
Met het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode fusion, het modulaire heksysteem, de kleine besturingen PNOZmulti 2 en de Firewall SecurityBridge bieden wij u een oplossing die rekening houdt met de eisen aan de machineveiligheid en ook rechten voor onderhoudsmonteurs alsmede andere rollen en personen definieert. Hierdoor zijn uw medewerkers tegen gevaren door de machine en uw machines tegen foutieve bediening en manipulatie beschermd.
Het bedrijfsmoduskeuze- en toegangsautorisatiesysteem PITmode fusion verifieert personen aan de hand van de gegevens op een cryptografisch beveiligde RFID-sleutel en geeft deze personen op basis van de vastgelegde rechten toestemming voor bepaalde acties. Pas wanneer de uitleesunit de juiste autorisatie meldt, kan de persoon het hek, dat met een deurvergrendeling is beveiligd, openen. De toegang via het netwerk wordt beveiligd door de Firewall SecurityBridge. Deze bewaakt de communicatie met de besturing, in dit voorbeeld de kleine besturingen PNOZmulti 2, en garandeert dat de bediening ter plaatse niet kan worden beïnvloed door ongewenste toegang via het netwerk.
Zo bieden wij u een samenhangend toegangsconcept voor machines, dat niet alleen de machineveiligheid maar ook de Industrial Security omvat.
Download flyer
Ons productaanbod op het gebied van veilige toegang tot machines en installaties vindt u verderop.