Veiligheidslaserscanner PSENscan

Productieve ruimtebewaking – ook in serie!

Productafbeelding PSENscan

De veiligheidslaserscanner PSENscan biedt een tweedimensionale ruimtebewaking met een openingshoek van 275 graden en een beveiligingsveldbereik van maximaal 5,5 meter. Dankzij het vrij configureren van de waarschuwings- en beveiligingsvelden en de aanpassing aan bouwkundige omstandigheden kan de veiligheidslaserscanner optimaal in de meest uiteenlopende toepassingen worden geïntegreerd. De veiligheidslaserscanner PSENscan is vooral geschikt voor de stationaire en mobiele gebiedsbeveiliging en voor de toegangsbewaking.

Gebruik de voor het snel en eenvoudig configureren van alle noodzakelijke parameters voor de werking van uw veiligheidslaserscanners PSENscan!! In combinatie met configureerbare kleine besturingen PNOZmulti of de besturingen PSSuniversal krijgt u een economische totaaloplossing van één leverancier.

Gevarenzones optimaal beveiligen – met veiligheidslaserscanners

Stationaire beveiliging van gevarenzones

Stationaire beveiliging van gevarenzones

De veiligheidslaserscanners PSENscan herkennen het naderen van een persoon aan een gevaarlijke beweging. Het betreden van het waarschuwingsveld zorgt ervoor dat de gevaarlijke beweging gecontroleerd wordt afgeremd, bij het betreden van het beveiligingsveld wordt ze gestopt.

Video: beveiliging van gevarenzones

Beveiliging achter de veiligheidsafscherming

Beveiliging achter de veiligheidsafscherming

In slecht zichtbare gevarenzones detecteren de veiligheidslaserscanners PSENscan waar personen zich bevinden. Zo voorkomen ze effectief dat de gevaarlijke beweging opnieuw start.

Video: beveiliging achter de veiligheidsafscherming

Toegangsbeveiliging

Toegangsbeveiliging

De veiligheidslaserscanners PSENscan beveiligen toegangen tot gevarenzones optimaal tegen het betreden door personen. Bovendien zijn ze dankzij geïntegreerde muting-ingangen ook geschikt voor toepassingen waarin materiaal tegelijkertijd wordt aan- en afgevoerd.

Video: toegangsbeveiliging

Alles in het oog – voordelen van de veiligheidslaserscanner PSENscan

  • Eenvoudige integratie dankzij compacte behuizing alsmede vrij configureren van de beveiligings- en waarschuwingsvelden
  • Gelijktijdige bewaking van maximaal drie gescheiden beveiligingszones en instellen van maar liefst 70 omschakelbare configuraties
  • Serieschakeling van maximaal 4 scanners
  • Geïntegreerd bedieningsdisplay om direct informatie te krijgen
Productafbeelding PSENscan close-up
PSENscan in serie geschakeld

Veiligheidslaserscanners PSENscan in serie

  • Besparingspotentieel met betrekking tot bekabelingswerk dankzij master-encoder-variant
  • Eenvoudig en flexibel gebruik dankzij hoge resolutie van 30, 40, 50, 70 en 150 mm
  • Hoge beschikbaarheid met veel toebehoren zoals de vervangbare kop- en geheugenmodule
  • Geschikt voor een groot aantal toepassingen dankzij het gebruik in een omgevingstemperatuurbereik van -10 tot + 50 °C

Kenmerken van de veiligheidslaserscanner

  • Conform en goedgekeurd volgens EN/IEC 61496-1 (type 3), EN ISO 13849-1 (PL d /cat. 3) en IEC 61508 (SIL 2)
  • Openingshoek: 275 graden
  • Bereik: veiligheidszone van 3 of 5,5 m, waarschuwingszone van 40 m
  • Reactietijd: 62 ms
  • Beschermingsgraad: IP65
  • Eenvoudig configureren met de PSENscan Configurator
  • Extra functies voor de Light-, Master- en Subscriber-variant: muting, EDM, override
  • Extra functies voor de Master-variant: herstart volgens EN ISO 61496-3, verticale toepassingen
Openingshoek van de veiligheidslaserscanner

Nu nieuw: PSENscan – met Profinet-interface

Productafbeelding

Met de nieuwe Profinet-interface kan de veiligheidslaserscanner van Pilz heel eenvoudig in Profinet-netwerken worden geïntegreerd. De eenvoudige bekabeling maakt daarbij een snelle inbedrijfstelling mogelijk. De gegevens kunnen direct in de besturing worden bekeken en maken zo een uitgebreide en snelle diagnose mogelijk. Bovendien biedt de nieuwe PSENscan PN nog meer functies zoals het gelijktijdig bewaken van maximaal acht beveiligingszones alsmede een snellere opstarttijd.

Flexibele oplossing voor uw toepassingen

Veiligheidslaserscanners PSENscan garanderen de productieve ruimtebewaking voor uw toepassing – afzonderlijk, in serieschakeling of ook bij een vervanging. Bewaking van maximaal 3 veiligheidszones mogelijk.

Bewaking van maximaal 3 veiligheidszones

Gelijktijdige bewaking van maximaal 3 veiligheidszones

Met PSENscan kunnen maximaal drie veiligheidszones tegelijkertijd en onafhankelijk van elkaar worden bewaakt. Alleen dat deel van de installatie dat door een persoon wordt betreden, wordt gestopt. Daardoor kunnen de veiligheidsafstanden van uw installatie worden geoptimaliseerd. Dit zorgt voor een hogere productiviteit en verbeterde ergonomie van uw installatie – en dat bij optimale veiligheid.

Codering zorgt voor een

Codering zorgt voor een "storingsvrije nabijheid"

Twee niet in serie geschakelde veiligheidslaserscanners kunnen dankzij codering flexibel vlak naast elkaar worden gebruikt. Dit verhoogt de beschikbaarheid van machines en installaties en verkort de productietijd.

Hoge beschikbaarheid dankzij Fast Replacement

Hoge beschikbaarheid dankzij Fast Replacement

De veiligheidslaserscanners PSENscan beschikken over een vervangbare geheugenmodule. Als er in geval van beschadiging een andere laserscanner wordt gebruikt (hetzelfde model), kan de configuratie eenvoudig naar uw nieuwe apparaat worden overgedragen.

Beveiliging van AGV-systemen

Meer informatie

Ons productaanbod: veiligheidslaserscanners

Veiligheidslaserscanner PSENscan

De veiligheidslaserscanner PSENscan biedt een tweedimensionale ruimtebewaking met een openingshoek van 275 graden en een beveiligingsveldbereik van maximaal 5,5 meter.

Accessoires PSENscan

Perfect afgestemd op de PSENscan veiligheidslaserscanner: compatibele accessoires voor snelle en eenvoudige montage.
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: info@pilz.de

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Wat kunnen we voor u doen?


 

 


* Verplicht veld