Veiligheidslaserscanners PSENscan worden niet alleen gebruikt voor het beveiligen van transportsystemen zonder bestuurder (AVG), maar bieden vooral in productieomgevingen en in de intralogistiek veel meer voordelen.
15 jul. 2021
Ready, set, go: veiligheidslaserscanners PSENscan maken mobiele toepassingen productief!
PSENscan positioneert nauwkeurig en bespaart tijd bij de herstart
Voor het nauwkeurig navigeren op stations leest de veiligheidslaserscanner PSENscan de intensiteits- en afstandswaarden uit. Als de afstandsinformatie niet afdoende is, kunnen nu reflectoren worden gebruikt voor de navigatie. Dit maakt nauwkeurige positionering tijdens de navigatie mogelijk, bijvoorbeeld bij het koppelen van een AGV aan een machine tijdens de materiaaloverdracht. De productiekwaliteit en productiviteit worden zo verder verhoogd.
PSENscan kan desgewenst naar de stand-bymodus overschakelen. Dat biedt vooral voordelen bij transportsystemen zonder bestuurder, omdat machines sneller opnieuw kunnen opstarten. U bespaart kosten door het lagere stroomverbruik als gevolg van de stand-bymodus. In combinatie met de nieuwe, geautomatiseerde autoreset-functie is ook een tijdbesparende herstart mogelijk. Bovendien protocolleert PSENscan foutenlijsten: deze worden nu lokaal op het apparaat weergegeven, wat een snellere diagnose en een snelle herstart mogelijk maakt.
Dynamische beveiligingsvelden van de laserscanner passen zich aan
Wilt u uw transportsystemen zonder bestuurder veilig gebruiken? Met de veiligheidslaserscanner wordt er niet alleen dynamisch genavigeerd, maar ook veilig bewaakt – bij een maximale productiviteit. PSENscan biedt namelijk ook bij veranderende snelheden van AVG maximale veiligheid. De beveiligingsvelden van de PSENscan passen zich dynamisch aan verschillende snelheden van AVG aan. Hierdoor kunnen obstakels nauwkeuriger worden omzeild. Nauwkeurige navigatie en aanpassing aan verschillende snelheden helpen AGV-gebruikers om de productiviteit en dus de efficiëntie van hun installatie te verhogen. Dankzij ROS-modulen kunt u de veiligheidslaserscanner eenvoudig en snel in uw installatieomgeving integreren.
Meer informatie:

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be