Pilz-veiligheidsontwerpen worden op basis van uw eisen ontwikkeld. Ze houden in een vroegtijdig stadium rekening met mogelijke gevaren. Wij letten erop dat de implementatie zo min mogelijk impact op de kosten en productiviteit van uw machines en installaties heeft.
Veiligheidsontwerp bij de machineveiligheid
De derde stap naar machineveiligheid: veiligheidsontwerp
Uw eisen
Veiligheidsontwerpen in de machinelevenscyclus
Vooral bij het herbouwen, retrofitten of ombouwen van machines ontstaan er telkens weer kosten achteraf, is er een slechte machinebeschikbaarheid of vallen productielijnen zelfs uit. U kunt dit actief tegengaan met een gedetailleerd veiligheidsontwerp. Verminder en elimineer herkende gevaren. Er moet een gedetailleerd onderzoek naar de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen worden uitgevoerd en er moet ook rekening worden gehouden met mogelijke voorzienbare menselijke fouten.
Onze diensten
Gedetailleerde toewijzing van veiligheidsmaatregelen
Als mondiale aanbieder van oplossingen maken wij veiligheidsontwerpen op maat voor internationale bedrijven. Deze veiligheidsontwerpen voldoen aan de eisen en zijn wereldwijd geldig. Op basis van onze jarenlange ervaring met ontwerptechnieken, normen en veiligheidstechnologieën implementeren wij een gestructureerd ontwerpproces voor u.
Het Pilz-veiligheidsontwerp (voor machines en installaties) omvat de volgende fasen:
- Specificeren van de veiligheidseisen
- Gedetailleerde toewijzing van veiligheidsmaatregelen aan de gedefinieerde gevaren
- Kiezen van de componenten
- Inachtneming van ontwerpcontroles en valideringen
- Best practice projectmanagement voor engineering in overeenstemming met IEC 61508
Uw voordelen in één oogopslag
Met onze gestructureerde methode bespaart u niet alleen tijd en geld bij het implementeren van op maat gemaakte concepten, maar bent u er ook zeker van dat uw machines aan de richtlijnen voldoen:
- U werkt in overeenstemming met de geldende bepalingen, inclusief de Machinerichtlijn en internationale normen
- U ontlast uw middelen door de ondersteuning van onze veiligheidsexperts
Uw volgende stappen op weg naar machineveiligheid
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]