Oplossingen voor de non-ferro-, staal- en aluminiumindustrie

Installaties veilig stilzetten

Veilig en productief

De veiligheidseisen in de non-ferro-industrie, staalindustrie en aluminiumindustrie zijn de afgelopen jaren aanzienlijk aangescherpt. Bij het plannen van een installatie moet al in een vroeg stadium rekening worden gehouden met veiligheidstechniek, om naderhand stilstandtijden te voorkomen.

Vooral in deze industrietak worden grote, aan elkaar gekoppelde installaties, zoals walserijen, galvanisatie-installaties of installaties voor de behandeling van oppervlakken, gebruikt. Deze installaties zijn vaak onoverzichtelijk en moeten bijvoorbeeld tegen een ongecontroleerde herstart via LOTO (Lock Out -Tag Out) of een vergrendelde stop worden beveiligd.

Pilz biedt de relevante oplossingen voor de veiligheidstechnische bewaking van de productieprocessen:


Profiteer bovendien van ons uitgebreide serviceaanbod:

Wilt u meer informatie over veilige automatiseringsoplossingen in de staal- en aluminiumindustrie? Neem dan contact met ons op - wij ondersteunen u van de planning tot de realisatie!

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]