PSENslock 2 en PSENmlock mini zijn "Product van het Jaar"
26 apr. 2024
Goud voor Pilz-veiligheidsvergrendelingen:
De lezers van het vaktijdschrift Computer & Automation kiezen elk jaar hun favorieten uit het grote aantal producten dat in één jaar is uitgebracht. Er zijn verschillende categorieën. In de categorie Safety & Security eindigden onze twee nieuwe veiligheidsvergrendelingen PSENslock 2 en PSENmlock mini op de eerste plaats. Wij zijn erg blij met de keuze van de lezers en bedanken hen voor hun vertrouwen!
Bent u geïnteresseerd in de twee nieuwe veiligheidsvergrendelingen?
Wij stellen de producten graag nader aan u voor:
PSENslock 2 – de nieuwe generatie
De nieuwe generatie van de elektromagnetische veiligheidsvergrendeling PSENslock 2 heeft een groot aantal nieuwe functies. Door de beschermingsgraad IP67/IP6K9K is PSENslock 2 ongevoelig voor stof en water en dankzij het nieuwe design is er geen vuilafzetting mogelijk. PSENslock 2 is zowel afzonderlijk als in serie inzetbaar tot en met de hoogste veiligheidscategorie PL e, cat. 4 volgens EN ISO 13849.
PSENmlock mini – klein van stuk. Krachtig in gebruik.
Met zijn kleine formaat van slechts 30 x 30 x 159 mm kan de veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini ook altijd in ruimtekritische toepassingen worden gebruikt. In deze kleine veiligheidsvergrendeling schuilt een sluitkracht FZh van 1950 N (F1max: 3900 N), die voor een veilige sluiting tot PL d, cat. 3 (EN ISO 13849-1) zorgt.
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]