IO-Link Safety

Veilig tot in het veld communiceren - in één systeem

Met IO-Link Safety integreert u sensoren veilig tot in het veld – snel, comfortabel en wereldwijd gestandaardiseerd volgens IEC 61139-2. De punt-tot-punt-communicatie maakt maximale veiligheid tot PL e (SIL 3) mogelijk en is onafhankelijk van de gebruikte veldbus.

Uw voordelen:

  • Veilige communicatie van de besturing tot de sensor
  • Geoptimaliseerde procesdiagnose door middel van uitgebreide gegevensanalyse
  • Compleet systeem met master en sensoren van Pilz
  • Ondersteuning bij de integratie door onze experts

Profiteer van onze expertise als partner en ontwikkelaar van IO-Link Safety – wij ondersteunen u bij de integratie in uw toepassing!

IO-Link Safety ontdekken - nu gratis webinar bekijken!

Webinar Expert

Ervaar hoe IO-Link Safety uw automatisering veiliger, efficiënter en toekomstbestendig maakt. Tijdens het webinar geven onze experts een compact inzicht in:

  • IO-Link & IO-Link Safety – wat zit erachter?
  • De voordelen voor uw toepassing
  • Technische beginselen
  • Het IO-Link Safety-systeem van Pilz
  • Praktijkvoorbeelden en toepassingen uit de industrie

(Het webinar is uitsluitend beschikbaar in het Engels.)

IO-Link Safety: flexibel. Eenvoudig. Intelligent.

Symbolische weergave van een stijging
Symbolische weergave van een klok
Symbolische weergave van een vergrootglas

Verhoog uw productiviteit

IO-Link Safety-apparaten identificeren zichzelf automatisch en nemen parameters direct over. Dit vereenvoudigt de vervanging, reduceert stilstandstijden en vermindert het aantal varianten – voor minder opslagwerk en meer efficiëntie.

Bespaar tijd 

De eenvoudige punt-tot-punt-verbinding met standaardkabels en stekkers vergemakkelijkt de installatie. Apparaten worden eenvoudig via de PLC-parametrering of met de Pilz-configuratietool geconfigureerd - voor een snelle inbedrijfstelling.

Optimaliseer uw processen

IO-Link Safety levert diagnosegegevens rechtstreeks aan de besturing - voor gericht onderhoud en geoptimaliseerde processen. Zo vergroot u de transparantie van uw machinestatussen en kunt u de gegevens gebruiken voor procesoptimalisaties.

Zo gebruikt u IO-Link Safety

Gebruikt u een groot aantal veiligheidssensoren in uw installaties? Dan is IO-Link Safety de juiste oplossing voor u. De uitbreiding van de IO-Link-technologie maakt de veilige en continue communicatie van de besturing tot veiligheidsgerelateerde sensoren mogelijk. De eenvoudige integratie in het veld met snelle bedrading en de mogelijkheden van de gegevensdiagnose bieden een groot potentieel om uw automatisering flexibel en tegelijkertijd productief uit te voeren.

Lees meer in ons klantenmagazine

Afbeelding IO Link Safety
Grafische weergave van een machine

Verpakkingslijn met toegangsbeveiliging 

  • Eis:  

tijds- en ruimtebesparende integratie van de veiligheidssensoren.  

  • Oplossing: 

decentrale IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS voor de integratie van de veiligheidslichtschermen PSENopt II advanced IOLS en van de hekbeveiligingen. Ook zijn de noodstop en IO-Link-signaallampen op de IOLS-master aangesloten. 

  • Voordelen: 

ruimtebesparende integratie via decentrale master in het veld en vereenvoudigde bedrading. Aanzienlijke tijdsbesparing bij de installatie. 

Grafische weergave van een robotcel

Materiaaltransport met geïntegreerde robotica

  • Eis:  

beveiliging van de toegangen en hekken alsmede minimaliseren van stilstandstijden van machines.

  • Oplossing:  

via de IO-Link Safety Master van Pilz worden de veiligheidslichtschermen met mutingfunctie alsmede de bedieningseenheid PITgatebox IOLS geïntegreerd. Deze fungeert als "IO-Link Safety-hub" voor de veiligheidsvergrendeling PSENmlock. 

  • Voordelen:  

eenvoudige, tijdsbesparende integratie van de veiligheidssensoren en intelligente gegevensdiagnose voor preventief onderhoud.

Het IO-Link Safety-systeem van Pilz

Voor de integratie van IO-Link Safety zijn een master, veldapparatuur zoals veiligheidssensoren alsmede geschikte kabels en een configuratietool nodig. Pilz biedt het complete systeem aan – veilig en betrouwbaar.

Pilz IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS
Groepsafbeelding producten bekabeling
Machineontwerper met laptop en IO-Link Safety-configuratietool bij genetwerkte productie-installatie

IO-Link Safety Master

Als interface met de veiligheidsbesturing maakt de IO-Link Safety Master de punt-tot-punt-communicatie tot op veldniveau mogelijk. Met de Pilz Master PDP 67 IOLS kunt u behalve IO-Link Safety-apparaten ook IO-Link-sensoren en klassieke veiligheidssensoren aansluiten.

IO-Link Safety devices 

De IO-Link Safety devices communiceren rechtstreeks met de IO-Link Safety Master en leveren belangrijke statusinformatie. Met de veiligheidslichtschermen PSENopt II Advanced IOLS biedt Pilz het eerste IO-Link Safety-apparaat voor de toegangsbeveiliging aan. Het bedieningsapparaat PITgatebox IOLS kan in combinatie met de veiligheidsvergrendeling PSENmlock voor de hekbeveiliging worden gebruikt.

Kabels en configuratietool

Bij IO-Link Safety worden 3-aderige, niet-afgeschermde standaardkabels gebruikt. Met IO-Link Safety worden gegevens tot 32 bytes bidirectioneel met maximaal 230,4 kbit/s overgedragen. In het assortiment van Pilz vindt u deze kabels met de juiste lengte voor uw toepassing. Met de Pilz-configuratietool kunt u de IO-Link Safety Master en devices dienovereenkomstig configureren en parametreren.

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]