Servomotoren PMC EZ

Compact en sterk presterend

Servomotoren PMC EZ

Met de servomotoren PMC EZ kunt u talloze toepassingen verwezenlijken. Ze overtuigen door hun compacte constructie en zijn daardoor ook optimaal geschikt voor toepassingen waarin de ruimte kritiek is. Bovendien profiteert u van een hoge dynamiek en geringe restkoppels.

De servomotoren PMC EZ zijn geschikt voor gebruik in combinatie met het meerassige systeem PMC SI6 en het compacte systeem PMC SC6.

Gemeenschappelijke voedings- en encoder-interface dankzij eenkabel-oplossing

Onze servomotoren PMC EZ zijn ook als variant met slechts één gemeenschappelijke voedings- en encoder-interface verkrijgbaar. Hierbij gaat het om een verdraaibare connector met snelsluiting. Bij deze variant wordt de verbindingsstromen tussen encoder en aandrijfregelaar meegevoerd in de voedingskabel van de motor.

Doordat een encoderkabel achterwege kan blijven, worden de bedradingskosten en de benodigde ruimte in de sleepketting duidelijk verminderd.

Servomotoren PMC EZ

Onovertroffen voordelen van de servomotoren PMC EZ

Voordelen van servomotoren PMC EZ
  • hoog prestatievermogen en robuust voor talrijke toepassingsgebieden
  • hoge vermogensdichtheid door de zeer compacte constructie
  • extreem rustige loop en hoge proceskwaliteit door de geringe restkoppels
  • maximaal slag-/machinevermogen dankzij optimale dynamiek
  • optimale warmteafvoer zorgt voor permanent hoge prestaties
  • hoge-resolutie absolute-waarde encodersystemen voor maximale regelkwaliteit en absolute positionering
  • optimaal te gebruiken bij meebewegende assen en bij weinig inbouwruimte
  • energiebesparend dankzij hoog rendement

Kenmerken van de servomotoren PMC EZ

  • Optisch of inductief meetprincipe
  • Hoge systeemnauwkeurigheid met resolutie tot maximaal 23-bits
  • Maximaal 4096 registreerbare omwentelingen in multiturn-uitvoering
  • Elektronisch typeplaatje voor snelle en veilige ingebruikneming
  • Overdracht van aanvullende gegevens met de positiewaarde (EnDat® 2.2)
  • Verdraaibare connectors met snelsluiting
  • Hoge temperatuurbestendigheid
  • Hoge trillings- en schokbestendigheid
Kenmerken van de servomotoren PMC EZ

Ons productaanbod: Servomotoren PMC EZ

Servomotoren PMC EZ

Kies de passende servomotor PMC EZ voor gebruik in combinatie met de servoversterkers PMC SI6 en PMC SC6.
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld