veiligheidsschakelaars met vergrendeling

Veilig en productief werken - met de veiligheidsschakelaars van Pilz

Productafbeelding van meerdere veiligheidsschakelaars met vergrendeling

In bijna elke toepassing zijn beweegbare afschermingen zoals draai- en schuifdeuren, kleppen of kappen aanwezig. Als er gevaarlijke naloopbewegingen zijn, is een veiligheidsvergrendeling met de passende manipulatiebeveiliging volgens EN ISO 14119 vereist. 

Het hek kan pas worden geopend als gevaarlijke machinebewegingen zijn gestopt. Een herstart is pas mogelijk na het sluiten en vergrendelen van het hek. Hierbij mogen de veiligheidsvoorzieningen noch te omzeilen noch manipuleerbaar zijn. 

Pilz-veiligheidsschakelaars met vergrendeling bieden de juiste oplossing voor zowel de procesbeveiliging als de bescherming van personen – voor veilig en productief werken.

Veilig vergrendelen. Efficiënt produceren.

  • Uitgebreid assortiment schakelaars biedt hoge flexibiliteit bij het machineontwerp
  • Ontworpen voor alle toepassingen tot PL e volgens EN ISO 13849 of tot SIL 3 volgens EN IEC 62061
  • Tijds- en kostenbesparing dankzij eenvoudige montage alsmede mogelijkheid tot veilige serieschakeling met diagnose
  • Bescherming tegen gevaarlijke machinebewegingen door bewaking van veilige vergrendeling en veilige deurvergrendeling
  • Hoge mate van veiligheid en productiviteit: manipulatiebeveiliging voorkomt ongewenste productieonderbrekingen; codering zelf te kiezen
  • Individuele hekoplossing passend bij de toepassing
  • Hoge beschikbaarheid en lange levensduur van de sensoren
Een productiemedewerker voor de machine waarop veiligheidsschakelaars met vergrendeling worden gebruikt.

bescherm mens en machine met deurvergrendelingen

Bent u op zoek naar de juiste beveiliging voor uw beweegbare afscherming? De vraag naar het type veiligheidsvoorziening, de vereiste vergrendeling en het prestatieniveau vormen de basis voor de keuze van de juiste deurvergrendeling: 

Pictogram met symbolen van veiligheidsvoorzieningen

Type veiligheidsvoorziening

Is het een begaanbare of een niet-begaanbare veiligheidsvoorziening? Begaanbare veiligheidsvoorzieningen zijn meestal grotere draai- en schuifdeuren, niet-begaanbare veiligheidsvoorzieningen zijn bijvoorbeeld kappen of kleppen.

Pictogram met symbool van een klok

Procesvergrendeling of veilige vergrendeling 

De vraag naar het type deurvergrendeling hangt af van de nalooptijd. Als de tijd tot het bereiken van de gevaarlijke plek langer dan de nalooptijd is, volstaat een procesvergrendeling. Als de ingrijptijd echter korter dan de nalooptijd is, is een veilige vergrendeling (bescherming van personen) vereist.

Pictogram met letters PL

Performance Level

Het beschermingsniveau wordt volgens EN ISO 13849-1 of EN 62061 bepaald. Doorslaggevend voor het bepalen zijn bijvoorbeeld de ernst van mogelijke verwondingen, de risicofrequentie en de vermijdbaarheid van risico's.

 

Meer informatie over deurvergrendelingen:

Whitepaper Veiligheidsvergrendelingen

Wij hebben alle belangrijke informatie over veiligheidsvergrendelingen voor u samengevat in een whitepaper. Kom alles te weten over de verschillende veiligheidsfuncties en de veilige installatie.

Brochure Veiligheidsvergrendelingen

In onze nieuwe brochure "Veiligheidsvergrendelingen – voor meer veiligheid en productiviteit" vindt u ook interessante informatie over de mogelijke toepassingen van de afzonderlijke producten.

Overzicht van de Pilz-veiligheidsschakelaars met vergrendeling

Wij hebben een veelzijdig aanbod veiligheidsvergrendelingen voor het beveiligen van beweegbare afschermingen. Ze bewaken deuren in veiligheidshekken alsmede kappen en kleppen economisch en effectief: 

Type

PSENmech 5

PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENmgate
Toepassingen begaanbare en niet-begaanbare hekken begaanbare en niet-begaanbare hekken kleine niet-begaanbare hekken begaanbare en niet-begaanbare hekken grote begaanbare hekken
Werkingsprincipe elektromechanisch Transponder Transponder Transponder Transponder
Vergrendelingsprincipe Arbeidsstroomprincipe,
ruststroomprincipe
Arbeidsstroomprincipe

bistabiel principe

(power-to-unlock)

bistabiel principe bistabiel principe
Veiligheidsfuncties Procesvergrendeling, veilige vergrendeling (bescherming van personen) Procesvergrendeling, veilige vergrendeling (bescherming van personen) veilige vergrendeling (bescherming van personen) veilige vergrendeling (bescherming van personen) veilige vergrendeling (bescherming van personen)
Classificatie vergrendeling volgens EN ISO 13849-1 (hekbewaking) PL c,
met foutuitsluiting PL d
PL e, categorie 4 PL d, categorie 3 PL e, categorie 4 PL e, categorie 4
Classificatie vergrendeling volgens EN ISO 13849-1 (vergrendelingsbewaking) PL c,
met foutuitsluiting PL d
PL d, categorie 2 PL d, categorie 3 PL e, categorie 4 PL e, categorie 4
Sluitkracht FZh: 1500 N
  • F1max: 1000/2000 N (procesbeveiliging)
  • F1max: 2000 N (FZH 1000N) (bescherming van personen)
1950 N (F1max: 3900 N) FZh: 7500 N FZh: 7500 N
Manipulatiebeveiliging laag tot hoog tot hoog tot hoog tot hoog
Hulpontgrendeling geïntegreerd - geïntegreerd geïntegreerd geïntegreerd
Vluchtontgrendeling optioneel (PSEN me5) - - optioneel optioneel
Noodontgrendeling optioneel (PSEN me5) - - optioneel -
Link naar de producten PSENmech 5 PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENmgate

 

Veilige totaaloplossingen voor uw veiligheidsvoorziening

Tot een betrouwbare en efficiënte beveiliging van de veiligheidsvoorzieningen behoren naast de veiligheidsvergrendeling ook een aanvullende bedieningseenheid en passende bedrading en besturingstechniek. De Pilz-veiligheidssensoren kunnen onderling in serie worden geschakeld en zijn compatibel met andere producten en interfaces. Ze sluiten optimaal op uw installaties aan en maken een latere aanpassing van uw installatie door middel van Pilz-onderdelen mogelijk.

Individuele hekoplossing met toegangsautorisatie

  • Veiligheidsschakelaar met vergrendeling voor de procesbeveiliging en bescherming van personen 
  • Eenvoudige bediening met de knoppenunit PITgatebox, optioneel met geïntegreerd toegangsbeheer 
  • Extra toebehoren: van de bijpassende deurgreep tot de vluchtontgrendeling 
  • Uitgebreide diagnose- en statusinformatie met Safety Device Diagnostics (SDD) 
  • Configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2
Afbeelding van een toepassing met beveiligingsvoorziening

Ons productassortiment: veiligheidsschakelaars met vergrendeling

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Wat kunnen we voor u doen?


 

 


* Verplicht veld