Het automatiseringsbedrijf PIA Automation was voor de revisie van zijn servogestuurde roterende indexeertafel Compact Grundmaschine (CGM) voor de productie van filigrane mechanismen op zoek naar een oplossing die niet alleen de bewegingen veilig bewaakt, maar tegelijkertijd ook hogere cyclusaantallen mogelijk maakt. Met de aandrijfoplossing van Pilz zijn de roterende indexeertafels nu flexibeler, efficiënt en veiliger.
Productiviteitsboost voor roterende indexeertafels
Hogere cyclusaantallen dankzij een veilige aandrijving
De roterende indexeertafel CGM is servogestuurd, modulair, flexibel en volautomatisch. Telkens één aangedreven as is verantwoordelijk voor de beweging van de roterende tafel en van de verticale en horizontale slag. Het Motion Control-besturingssysteem PMCprimo DriveP, dat de bewegingen definieert, en drie veiligheidskaarten PMCprotego S voor de bewegingsbewaking zijn verantwoordelijk voor het volledige bewegings- en veiligheidsmanagement van de servo-assen. De nieuwe oplossing maakt nu maar liefst 72 cycli per minuut mogelijk in plaats van tot dusver 50 cycli per minuut. De flexibiliteit is ook groter: Voor een productwissel kiest de bediener gewoon een ander programma met het gewenste nokprofiel en in een mum van tijd is de installatie beschikbaar voor een andere taak. Een ander voordeel: Bij een noodstop behouden de aandrijfassen altijd hun mechanische samenhang, d.w.z. de assen werken altijd synchroon en de productie kan zonder vertraging weer worden hervat.
De voordelen in één oogopslag:
- Korte cyclustijden dankzij krachtige real-time EtherCAT Master-interface
- Geïntegreerde ontwikkelingsomgeving voor PLC volgens de norm IEC 61131-3 voor het ontwikkelen van applicaties in de industriële automatisering
- De veiligheidsfuncties van de PMCprotego S zijn onafhankelijk van het motor- en encodertype tot Performance Level PL e ontworpen
"In nauwe samenwerking met onze engineering-afdeling heeft Pilz de volledige conversie met raad en daad en met een hoog niveau van expertise begeleid en uitgevoerd. De oplossing van Pilz overtuigt niet in de laatste plaats door de integratie van EtherCAT Master, PROFINET Slave en de aansluiting op een overkoepelend systeem dat de loopprestaties van de assen registreert"
Over PIA Automation
PIA Automation met ongeveer 1.700 medewerkers biedt als systeemleverancier automatiseringsoplossingen voor de montage van kleine en zeer kleine onderdelen tot grote componenten voor de auto- en consumptiegoederenindustrie en de medische technologie. Het productassortiment varieert van de handmatige montagewerkplek tot volautomatische productie-installaties voor veel branches en uiteenlopende toepassingsgebieden.
Onze producten in gebruik:
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]