Machineveiligheid in de auto-industrie

Uw eisen op het gebied van de machineveiligheid

Machineveiligheid in de auto-industrie

De geautomatiseerde productie van auto's bevindt zich in het spanningsveld tussen een voordelige productie, efficiëntie en veiligheid. In de afzonderlijke productiestappen zoals persstraat, carrosseriebouw, lakstraten en assemblagelijnen worden verschillende eisen gesteld aan de machineveiligheid. Het is dan de uitdaging om de eisen aan de machineveiligheid zodanig te integreren dat een hoge mate van beschikbaarheid en efficiëntie van de installaties wordt gewaarborgd.

 

Onze ervaring op het gebied van de machineveiligheid

Met onze services voor de complete levenscyclus of voor afzonderlijke fasen van de machine helpen wij een veilige productie van auto's te waarborgen.

  • Verhoging van de productiviteit dankzij de juiste implementatie van de machineveiligheid
  • Veilig gebruik van robotcellen, persen, verwerkingscentra en transportsystemen met behulp van onze risicobeoordeling, ons veiligheidsconcept en validering
  • Internationale interpretaties en toepassing van relevante C-normen EN ISO 10218-1, ANSI B-11 of ISO 16092
  • Uitvoering van de conformiteitsbeoordelingsprocedure van losse machines tot aaneengeschakelde installaties

Onze services

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
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
Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]