Bedieningselementen PIToe

Compacte knoppen voor veelzijdige toepassingen

Bedieningselementen PIToe

De compacte bedienings- en signaleringsapparatuur is veelzijdig inzetbaar voor de bediening van uw installaties en maakt het schakelen en aanduiden van digitale in- en uitgangen mogelijk. Zo is bijvoorbeeld het kiezen en aanduiden van de bedrijfsmodus mogelijk.

De bedieningselementen zijn bedoeld voor inbouwopeningen met een diameter van 22,5 mm volgens EN 60947-5-1 met verdraaibeveiliging. Hierdoor passen ze perfect in het design van uw machines en installaties en zijn ze ideaal voor het inbouwen of naderhand aanbrengen in panelen, schakelborden of bedieningsbehuizingen.

Nieuw: Bedieningselement PIT oe USB – activeerbare USB-interface voor machines en installaties

De activeerbare USB 2.0 host-interface van de PIT oe USB maakt tegen manipulatie beveiligd instellen van programma's, onttrekken van gegevens en aansluiting van een toetsenbord of muis mogelijk. De USB-poort wordt geactiveerd via een 24V-signaal, de status "bedrijfsklaar" wordt aangegeven door een LED-ring.

In combinatie met PITreader vindt activering alleen plaats bij de juiste autorisatie, zodat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft. Wanneer het niet in gebruik is, beschermt een afdekking het compacte en robuuste bedieningselement volgens IP65.

Rechtstreeks naar de E-shop

Bedieningselement PIT oe USB

Bedieningselementen PIToe - uw voordelen

  • Compacte bedieningselementen voor het schakelen en aanduiden van digitale in- en uitgangen
  • Geschikt voor inbouwopeningen van 22,5 mm volgens EN 60947-5-1
  • Verlichte indicator met LED-techniek
  • Past perfect in het design van uw bedieningspanelen
  • Ideale aanvulling voor Pilz-oplossingen voor het kiezen van de bedrijfsmodus

Ons productaanbod: Bedieningselementen PIToe

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be