Lockout Tagout-systeem

Gevaarlijke energie veilig beheersen: met het Lockout Tagout-systeem van Pilz

Effectieve waarborging van het onderhoud met het Lockout Tagout-systeem van Pilz

Met een speciaal voor uw machines ontwikkeld Lockout Tagout-systeem (LOTO) krijgt u een betrouwbare oplossing waarmee uw medewerkers gevaarlijke energie bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden veilig kunnen beheersen.

Uw eisen

Om medewerkers effectief tegen gevaarlijke energiebronnen op machines te beschermen, kunt u maatregelen in de vorm van een LOTO-systeem treffen. Dit systeem zorgt ervoor dat de toevoer van o.a. elektrische, mechanische en hydraulische energie naar machines en overige werkuitrusting wordt onderbroken. Het moet zodanig zijn beveiligd dat het per ongeluk opnieuw inschakelen is uitgesloten.

Onze Lockout Tagout-analyse en de Lockout Tagout-procedureontwikkeling zijn de sleutel tot veiligheid.

Onze diensten

Wij ontwikkelen een gedetailleerde LOTO-procedure in grafische vorm voor de desbetreffende machine.

Ons LOTO-systeem bestaat uit twee fasen: LOTO-analyse en LOTO-procedureontwikkeling. In het kader van de LOTO-analyse controleren wij de bestaande documentatie, bijvoorbeeld de LOTO-richtlijnen van de productielijn, en de procedures voor herinschakelblokkering. Dit moet ervoor zorgen dat ze aan uw bedrijfsinterne eisen voldoen. Nadat de LOTO-analyse succesvol is afgerond, ontwikkelen wij een gedetailleerde LOTO-procedure in grafische vorm voor de desbetreffende machine. Deze procedure beschrijft de afzonderlijke eisen stap voor stap. Zo wordt gegarandeerd dat alle gevaarlijke energie door de Lockout Tagout-procedure wordt beheerst.

De LOTO-services van Pilz omvatten:

  • Analyse van bestaande installaties
  • Analyse van de bedrijfsrichtlijnen ten aanzien van LOTO
  • Analyse van bestaande procedures
  • Ontwikkeling van nieuwe procedures
  • Naleving van wettelijke eisen
  • Trainen van het personeel in de LOTO-procedure en in het herkennen van gevaarlijke energie

Uw voordelen in één oogopslag

  • Stijging van de productiviteit van uw productielijn
  • Reduceren van de uitvaltijden van uw productielijn en het gelijktijdig bereiken van optimale veiligheid
  • U voldoet aan de verschillende landspecifieke eisen of aanbevelingen
  • Implementeren van oplossingen zoals de Amerikaanse norm 21 CFR 1910.147 of de Europese arbeidsplaatsrichtlijnen 2009/104/EG en 2006/42/EG. Deze voldoen aan de geldende wetgeving.

Profiteer ook van deze diensten

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld