Servomotoren PMCtendo

Servomotoren voor dynamische en precieze bewegingen

Servomotoren PMCtendo

Of het nu om goede synchronisatie-eigenschappen of een hoge dynamiek gaat – voor uw bewegingstaken hebben we de juiste servomotor.

Naast de snelle ingebruikneming profiteert u van compacte afmetingen en hoge prestaties. Dit maakt de servomotoren geschikt voor een breed scala van toepassingen. In combinatie met onze servoversterkers en ons Motion Control-besturingssysteem PMCprimo krijgt u een complete oplossing.

Daarnaast bieden wij een breed scala aan varianten en accessoires voor servomotoren. Van de overbrenging en individueel aangepaste kabels en aansluitvarianten tot voor de toepassing passende feedbacksystemen.

Servomotoren PMCtendo SZ

Met de servomotoren PMCtendo SZ krijgt u de passende motoren voor de servoversterkers PMCprotego D. De motoren overtuigen door hun compacte behuizingmaten, lage restkoppels en hoge dynamiek. Dit maakt ze bijzonder geschikt voor meebewegende assen en voor gebruik in krappe inbouwomstandigheden en maakt een constant hoge proceskwaliteit mogelijk.

Servomotoren PMC EZ

De servomotoren PMC EZ zijn geschikt voor gebruik in combinatie met het meerassige systeem PMC SI6 en het compacte systeem PMC SC6. Profiteer van de compacte constructie – vooral bij gebruik in toepassingen waarin de ruimte kritiek is - en van hoge prestaties. Onze servomotoren PMC EZ zijn ook als variant met slechts één gemeenschappelijke voedings- en encoder-interface verkrijgbaar (eenkabel-oplossing).

Onovertroffen voordelen met de servomotor PMCtendo

  • hoog prestatievermogen en robuust voor talrijke toepassingsgebieden
  • verschillende maten en speciale modellen met externe ventilatie en waterkoeling
  • snelle inbedrijfstelling dankzij automatische parametrage

Kenmerken van de servomotoren PMCtendo

Kenmerken van de servomotoren PMCtendo
  • korte lengte en gering gewicht (vanwege zeer hoge vermogensdichtheid)
  • kan worden gebruikt bij weinig inbouwruimte en meerijdende assen
  • hoge proceskwaliteit door nauwkeurige synchrone loop van de motor (door de geringe restkoppels)

Branches

Ons productaanbod: Servomotoren PMCtendo

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld