HMI-software PASvisu voor de webgebaseerde visualisering

De webgebaseerde HMI-software – totaaloverzicht van uw automatisering!

HMI-software PASvisu voor de webgebaseerde visualisering

Met PASvisu configureert en visualiseert u uw automatiseringsprojecten eenvoudig en optimaal. Krijg ter plaatse en via toegang op afstand een uitgebreid en comfortabel overzicht van uw installatie! PASvisu visualiseert uw automatiseringsprojecten aantrekkelijk door de meest uiteenlopende style sheets.

Met PASvisu kunt u gegevens uit verschillende bronnen visualiseren in één project. Maximale security in de gegevenscommunicatie is daarbij verzekerd. Vrijwel alle besturingen kunnen via de meest uiteenlopende verbindingsmogelijkheden met PASvisu worden gevisualiseerd. Besturingen of automatiseringssystemen van Pilz, zoals PNOZmulti of PSS 4000, wisselen via een rechtstreekse verbinding gegevens uit met de visualiseringssoftware. U hebt tevens de mogelijkheid om alle gegevens samen in één visualiseringsproject weer te geven – inclusief diagnosemogelijkheid.

De visualiseringssoftware die openstaat voor alle oplossingen

HMI-software PASvisu voor de webgebaseerde visualisering

Het gebruik van de webgebaseerde visualiseringssoftware PASvisu is zo flexibel dat u de software heel eenvoudig kunt integreren in uw bestaande automatiseringsinfrastructuur. PASvisu ondersteunt daarbij het communicatieprotocol Modbus TCP of verbinding via een OPC UA-server. Dit maakt gebruik mogelijk met bijna alle besturingssystemen die momenteel op de markt zijn. Procesgegevens kunnen ongecompliceerd worden uitgewisseld. Gegevens van verschillende besturingen kunnen worden weergegeven in hetzelfde visualiseringsproject. Bovendien is gegevensweergave via bijna elk eindapparaat mogelijk (bijv. reeds in de machine ingebouwde HMI's, externe pc's of tablets). Zo kunt u uw machine en installatie optimaal visualiseren zonder dat u reeds in gebruik zijnde componenten en systemen hoeft te vervangen. Dit maakt van de webgebaseerde visualiseringssoftware PASvisu een zeer voordelige oplossing!

Download nu de actuele versie van PASvisu!

PASvisu: configuratietool PASvisu Builder en PASvisu Runtime

De webgebaseerde visualiseringssoftware PASvisu bestaat uit de PASvisu Builder en de PASvisu Runtime. De PASvisu Builder is een op HTML5 gebaseerde tool voor eenvoudige en efficiënte projectinstelling. PASvisu Runtime is beschikbaar als pc-versie voor apparaatonafhankelijk gebruik en als PMI-versie voor visualiseringsprojecten met de HMI-panelen van Pilz.

 

PASvisu vanaf nu met visualisering uit meerdere gegevensbronnen

Open voor alle oplossingen: eenvoudige verwezenlijking van uw visualiseringsprojecten

PASvisu bestaat uit de configuratietool PASvisu Builder en de PASvisu Runtime
  • Gebruik en gegevensuitwisseling resp. -verwerking met bijna alle gangbare besturingen mogelijk: PASvisu ondersteunt het communicatieprotocol Modbus TCP en verbinding via OPC/UA-server
  • Snelle verbinding met alle industriële componenten waarin Modbus TCP is geïntegreerd als transmissieprotocol
  • Gegevens kunnen worden weergegeven via de meest uiteenlopende eindapparaten (bijv. reeds in de machine ingebouwde HMI's, externe pc's, tablets, enz.)
  • Directe koppeling tussen PNOZmulti- of PSS 4000-projecten voor nog snellere gegevensoverdracht - kortere engineeringtijden, omdat variabelen niet meer handmatig hoeven te worden ingevoerd en toegewezen
  • Visualisering met tegels - voorgedefinieerde GUI-elementen hebben al alle relevante eigenschappen (bijv. prefix, suffix en foutstatus)
  • Procesvariabelen worden gekoppeld via automatische uitfiltering in de tool (variabelen hoeven niet handmatig te worden gemaakt)
  • Echte client-serverfunctionaliteit - onderhoud op afstand kan onafhankelijk van bediening ter plaatse worden uitgevoerd

Comfortabel en intuïtief: zo profiteert u van PASvisu

  • Versnelling van uw projecten: van engineering en runtime tot onderhoud
  • Mogelijkheid om extra talen toe te voegen, incl. export- en importfunctie
  • Gegevensregistratie van variabelen en export via CSV-bestand
  • Advanced Trend Tile: weergave van gelogde trendcurven, gericht filteren op periodes in het verleden en toevoegen van dynamische trendlijnen
  • Geïntegreerd receptuurbeheer: eenvoudige definitie van uw eigen recepten door waarden voor variabelen op te slaan en toe te voegen aan bestaande gegevensrecords. Upload van eigen gegevenssets via de Runtime in de besturing.

Security in de gegevenscommunicatie en authenticatie

Security in de gegevenscommunicatie en authenticatie

PASvisu werkt met een veilige (resp. secure) client-server-verbinding. Zo worden de gegevens veilig overgebracht van de PASvisu-server naar de installatievisualisering ter plaatse. Daarvoor staat het volledig versleutelde gegevensverkeer tussen de PASvisu-clients, de PASvisu Builder en de PASvisu-server garant.

Bovendien biedt de webgebaseerde visualiseringssoftware een sterke gebruikersverificatie. Alleen geautoriseerde clients kunnen zich bij de PASvisu-server aanmelden.

De visualiseringspanelen die bij de software passen

PASvisu is zo flexibel, dat de gegevensweergave mogelijk is via talloze eindapparaten - van Human Machine Interfaces die al in de machine zijn geïnstalleerd tot externe pc's en mobiele apparaten zoals smartphones of tablets. PASvisu is ook optimaal combineerbaar met de Pilz Human Machine Interface PMIvisu. De bedienterminal is uitgerust met een krachtige processor en de visualiseringssoftware PASvisu is al voorgeïnstalleerd en gelicentieerd voor een comfortabel gebruik. De capacitieve displays zijn verkrijgbaar in twee versies en in telkens twee formaten.

PMIvisu v8 – HMI-panelen met visualiseringssoftware
Met de PMIvisu v807 en v812 staan er goed presterende visualiseringspanelen met de formaten 4,3" en 7" tot uw beschikking. Gebruik de PMIvisu-panelen samen met de kleine besturing PNOZmulti of het automatiseringssysteem PSS 4000 en profiteer van een professionele visualisering van uw machines en installaties!

Diagnose- en visualiseringspanelen PMIvisu v7e
Kies PMIvisu v704e en v707e als voordelige diagnose- en visualiseringspanelen met de formaten 7" of 12,1". Met PMIvisu v7e kunt u alle functies van de kleine besturingen PNOZmulti via een directe koppeling visualiseren en diagnosticeren.

 

PASvisu is perfect afgestemd op de visualiseringspanelen PMI v7e

Koppeling aan het automatiseringssysteem PSS 4000

De webgebaseerde visualiseringssoftware PASvisu is optimaal afgestemd op het automatiseringssysteem PSS 4000 van Pilz. Zo kan de besturingssoftware PAS4000 van dit automatiseringssysteem eenvoudig aan de visualiseringssoftware PASvisu worden gekoppeld. Er ontstaat een perfecte symbiose van besturing en visualisering – voor alle fasen van de levenscyclus van een machine.

Koppeling aan het automatiseringssysteem PSS 4000

Verbinding van de configureerbare, veilige kleine besturingen PNOZmulti met de visualiseringssoftware PASvisu

Verbind de configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti nu rechtstreeks met de visualiseringssoftware PASvisu. Daardoor staat de volledige functionaliteit van de software incl. diagnosemogelijkheid tot uw beschikking. Profiteer van geringe stilstandtijden door een snelle herstart!

PNOZmulti eenvoudig verbinden met PASvisu

PASvisu downloaden

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: info@pilz.de

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be