België | nederlands

19 dec. 2017

Veilige automatisering 4.0

Een groot aantal varianten bij kleine hoeveelheden. Dat belooft de automatisering van de toekomst. Bij veel verschillende varianten is een flexibele oplossing zoals het automatiseringssysteem PSS 4000 nodig.

Het automatiseringssysteem PSS 4000 automatiseert veilig en anders: dit speciaal voor de eisen aan de automatisering van de toekomst ontwikkelde systeem is flexibel en modulair inzetbaar.

Met het automatiseringssysteem PSS 4000 kunt u meerdere PLC-besturingen volgens het multi-master-principe met elkaar verbinden, waarbij elke PLC-besturing toch autonoom werkt. Elke besturings- en I/O-component stelt procesgegevens automatisch ter beschikking aan alle andere besturingen in het project – zonder omweg via een centrale besturing.

U programmeert onafhankelijk van de hardware en beslist later of een functie in verschillende besturingen of in slechts één besturing actief moet zijn. Een omslachtige programmering van de afzonderlijke communicatieverbindingen tussen meerdere besturingen is niet nodig. Zo bespaart u tijd bij het programmeren en voorkomt u fouten.

Via de visualiseringssoftware PASvisu wordt het engineeringproces nog eenvoudiger gemaakt. Alle gegevens voor de visualisering kunnen rechtstreeks vanuit het automatiseringsproject worden gebruikt. Dubbele invoer en daaruit voortvloeiende foutbronnen worden uitgesloten.

De optimale oplossing voor modulaire en flexibele installaties volgens de normen van Industrie 4.0!

 

Meer informatie:

Verdeelbaarheid automatiseringssysteem PSS 4000
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be