België | nederlands

13 apr. 2017

Industrial PI – de veranderbare industriële pc voor uw Smart Factory

Industrial PI verandert uw automatiseringsproject. Hij is flexibel, geavanceerd en uitermate geschikt voor industriële omgevingen. Met Industrial PI voert u uw digitaliseringsprojecten heel eenvoudig uit.

Met Industrial PI klaar voor de digitale transformatie

Het multitalent Industrial PI is ons antwoord op de toenemende digitalisering in de industriële automatisering. Industrial PI is gebaseerd op Raspberry PI, dat bekend staat om het thuisgebruik, en uitgerust met een stevige behuizing en robuuste mechaniek. Zo kan hij voor uw industriële automatiseringsomgeving worden gebruikt. Met opensourcesoftware kunt u met Industrial PI uw machines en installaties besturen en bijvoorbeeld procesgegevens direct naar uw cloud sturen. Als IIoT-gateway koppelt hij uw besturing aan uw cloud. Zo hebt u altijd zicht op uw machines en installaties – waarvandaan dan ook!

Gebruik de gegevens van uw installatie voor uw zakelijke succes!

Als IIoT-gateway verbindt Industrial PI het internet der dingen in industriële omgevingen met uw clouddiensten. Industrial PI verzamelt gegevens in de directe omgeving van machines en installaties en evalueert en verwerkt deze gegevens. Zo hebt u altijd en overal zicht op uw installaties en ziet u bijvoorbeeld waar u kosten kunt besparen.

Wilt u Industrial PI als IIoT-gateway in een bestaande systeemarchitectuur integreren? Dat kunt u met onze communicatiemodulen doen. U hoeft deze modulen enkel via een stekker met de gateway te verbinden. Ze zijn beschikbaar met de volgende interfaces: Profinet, Profibus, Ethernet/IP, DeviceNET, Ethercat, CANopen, Sercos, Powerlink, Modbus en serieel.

De voordelen in één oogopslag:

  • IIoT-gateway of industriële pc: de ideale oplossing voor veel industriële toepassingsgebieden
  • Opensourcesoftware maakt vrije programmering en zodoende individuele aanpassing aan alle soorten toepassingen mogelijk
  • Gegevens kunnen in de directe omgeving van machines en installaties worden verzameld, geëvalueerd en verwerkt
  • Volgens EN 61131-2 beschermd tegen storingen en volledig functionerend bij temperaturen van -40 tot +50 °C
  • Robuuste behuizing en 24 V-aansluiting maken industrieel gebruik mogelijk
  • Dankzij talrijke communicatiemodulen integreerbaar in alle gangbare systeemarchitecturen

Wilt u uzelf overtuigen van de voordelen van de Industrial PI?

Wij geven u graag een seintje zodra u Industrial PI in onze E-shop kunt kopen! Stuur gewoon uw aanvraag via ons contactformulier naar onze verkoopafdeling.

Hebt u vragen over het product? Onze supportafdeling helpt u graag verder!

Industrial PI als IIoT-gateway
hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be