Kies svp uit deze wereldkaart uw land, zodat u direct op de Pilz homepage komt. Staat uw land niet bij de keuze mogelijkheid, klik dan hier: Wereldwijde site

Sluiten
België | nederlands

Liften en hijswerktuigen efficiënt beveiligen

Het automatiseringssysteem PSS 4000 beschikt over de TÜV-goedkeuring voor de beveiliging van personen- en vrachtliften.

De componenten van het automatiseringssysteem PSS 4000 zijn nu goedgekeurd als veiligheidscomponenten voor lifttoepassingen. Deze toepassingen zijn onderworpen aan strenge veiligheidsvoorschriften en moeten voldoen aan specifieke eisen.

De goedkeuring vond plaats conform:

  • DIN EN 115-1: Veiligheid van roltrappen en rolpaden - Deel 1: Constructie en installatie
  • DIN EN 81-1: Veiligheidsregels voor de constructie en installatie van liften - Deel 1: Elektrische personen- en vrachtliften
  • DIN EN 81-2: Veiligheidsregels voor de constructie en installatie van liften - Deel 1: Hydraulische personen- en vrachtliften

 
Beveiliging van liften - veelzijdige toepassingsmogelijkheden 

Exploitanten en fabrikanten van liften beschikken met het automatiseringssysteem PSS 4000 nu over een technisch onafhankelijke en flexibele oplossing. Het systeem is uiterst robuust en bijzonder gebruiksvriendelijk en biedt de gebruikers de meest uiteenlopende functies. Dankzij de nieuwe goedkeuring kunnen diverse toepassingen worden gerealiseerd: 

  • Personenliften
  • Vracht- en goederenliften
  • Alle soorten hijswerktuigen

Het automatiseringssysteem PSS 4000 biedt u als gebruiker een flexibele oplossing op alle gebieden van de automatiseringstechniek - en inzetmogelijkheden in vele branches.


Meer informatie:

Automatiseringssysteem PSS 4000

Verdere toepassingen PSS 4000

Automatiseringssysteem PSS 4000 – liften en hijswerktuigen betrouwbaar en efficiënt beveiligen