Het doel van de training is om u de processen en normen bij te brengen die belangrijk zijn voor het ontwerpen en evalueren van veiligheidsrelevante besturingssystemen. Deze training behandelt de toepassing van EN ISO 13849-1 (norm voor veiligheidsrelevante besturingen) in de automatisering en bij het ontwerpen van installaties. Daarnaast stellen wij de eisen die voortvloeien uit de norm EN IEC 62061 aan u voor.
Ontwerpprincipes voor veiligheidsgerelateerde regelsystemen conform ISO 13849-1 en IEC 62061
Doelstelling
Inhoud
- Veiligheidsvoorschriften en -normen (inleiding)
- Normen voor veiligheidsrelevante besturingssystemen
- EN ISO 13849-1
- EN IEC 62061
- Gedetailleerd overzicht van de ontwerpbeginselen voor veiligheidsrelevante besturingssystemen
- Berekenen van het Safety Integrity Level (SIL) en Performance Level (PL)
Doelgroepen
Ontwikkelaars, ontwerpers en planners in de machine- en installatiebouw en in de besturings- en automatiseringstechniek.
Uw voordelen
- Uitgebreide evaluaties uit het veiligheidsontwerp
- De belangrijkste architecturen en alternatieven bij het ontwerpen van veiligheidsrelevante besturingssystemen, inclusief praktijkvoorbeelden
- Voordelen door een gestructureerd concept bij het ontwerpen van veiligheidssystemen
- Beproefde methoden voor uw machineontwerp
Functionele veiligheid volgens EN ISO 13849 & EN IEC 62061
Deze cursus 'Functionele veiligheid volgens EN ISO 13849 & EN IEC 62061' verschaft u een volledig inzicht in de ontwerpmethodologieën, vereisten en noodzakelijke validaties die van toepassing zijn voor veiligheidsgerelateerde delen van het besturingscircuit. Hierbij wordt zowel de EN ISO 13849 (Performance Level) als de EN IEC 62061 (SIL) behandeld. In deze cursus wordt vooral op het theoretische gedeelte van de normen ingegaan.
Inhoud
- Inleiding tot de veiligheidsvoorschriften en-normen
- Besturingstechnische veiligheid: EN ISO 13849-1, EN IEC 62061
- Gedetailleerd overzicht van de principes voor het ontwerp van de veiligheidsbesturingsystemen
- Berekening van Performance Level (PL)
- Gebruik van PAScal Safety Calculator
In deze opleiding krijgt u een introductie in de PAScal Safety Calculator.
De Pilz Safety Calculator PAScal berekent het haalbare PL (Performance Level) en SIL (Safety Integrity Level) van veiligheidsfuncties in machines en installaties afhankelijk van de gebruikte componenten. Het resultaat wordt geverifieerd met het vereiste PL volgens EN ISO 13849 of SIL volgens EN/IEC 62061. Als er actie moet worden ondernomen, laat de tool dit aan u zien.
Combinatiekorting:
Bestel uw PAScal licentie samen met deze cursus en geniet van 40% korting op de PAScal basic license (éénmalige aankoop, geen jaarlijkse licentiekost). U kan er dan onmiddellijk mee aan de slag in uw onderneming. Meer informatie over de PAScal Safety Calculator op onze website.
Aanbeveling
Het is aan te bevelen om tijdens de praktijkdag een eigen laptop mee te nemen, zodat u nadien over de eigen oefeningen beschikt.
Doelgroep
- Machineontwerpers
- Projectingenieurs
- Onderhoud
- Preventieadviseur
Voorkennis
Geen specifieke kennis vereist. Kennis van elektriciteit/pneumatica/hydraulica is wel een aanrader.
Uw voordelen
- Belangrijkste items uit de normen EN-ISO 13849-1 en EN-IEC 62061
- Nieuwe informatie over de normen
- Informatie waar u bij het ontwerpen op moet letten
- Snelle en eenvoudige software ondersteuning
Cursusdata Safety design incorporating EN ISO 13849 & EN IEC 62061
Er zijn momenteel geen trainingsdatums gepland. Klik op de knop om een ’persoonlijk verzoek’ in te dienen.
Wilt u deze training op een andere datum of op een andere locatie boeken en/of een ander type training boeken? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag persoonlijk.
Uw individuele aanvraag
Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]