België | nederlands

24 apr. 2014

Veiligheidsrelais PNOZ c2 bewaakt lichtschermen

Nu nieuw voor het bewaken van lichtschermen tot type 4, b.v. PSENopt en sensoren met OSSD-uitgangen volgens EN 61496-1.

Bent u fabrikant van seriemachines en produceert u in grote aantallen? Dan is de nieuwe productfamilie PNOZcompact de juiste oplossing voor u. Compleet nieuw is nu het veiligheidsrelais PNOZ c2 voor de veilige bewaking van lichtschermen tot type 4 of van sensoren met OSSD-uitgangen volgens de norm EN 61496 voor u beschikbaar. Indien u geen risico's wilt lopen, kiest u voor de totaaloplossing met PNOZ c2 en de lichtschermen PSENopt.


Maximale veiligheid en goede hanteerbaarheid

Een zeer snelle reactietijd van slechts 12 ms zorgt voor maximale veiligheid van uw toepassing. Hierdoor kunt u de afstand tot de gevaarlijke beweging verkorten. De reactietijd staat vermeld op de voorzijde. Dit bespaart u tijd bij de jaarlijks terugkerende ESPE-inspectie. U bespaart uzelf langdurig opzoeken van technische gegevens en toepassingsaanwijzingen omdat alle, voor de gebruiker relevante informatie direct op het apparaat kan worden afgelezen. De directe voedingsspanning voor het lichtscherm via de verwerkingseenheid PNOZ c2 biedt u het voordeel van een snelle en veilige installatie.


Veiligheidsrelais PNOZ – het origineel!

Met PNOZ c2 kiest u voor een PNOZ veiligheidsrelais – het origineel en synoniem voor veiligheidsrelais. Met PNOZ beschikt u voor elke eis over de optimale veiligheidsoplossing met de kwaliteit die u van Pilz gewend bent.


Uw voordelen in één oogopslag

  • Voor de bewaking van lichtschermen tot type 4, b.v. PSENopt van Pilz en sensoren met OSSD-uitgangen volgens EN 61496-1
  • Dichter bij de toepassing dankzij de snelle reactietijd van 12 ms
  • U bespaart tijd door de eenvoudige installatie dankzij de directe voedingsspanning van zender en ontvanger via de verwerkingseenheid
  • U bespaart ruimte in de schakelkast dankzij het compacte formaat
  • U bespaart kosten dankzij de vereenvoudigde aansluiting van twee startopties (bewaakte of automatische start)
  • U bespaart kosten dankzij de eenvoudige aansluiting en het eenvoudige onderhoud: vast aan het apparaat gemonteerde veerkrachtklemmen, zonder gereedschap aansluitbaar
  • Maximale veiligheid: Performance Level (PL) e volgens EN ISO 13849-1, Safety Integrity Level (SIL) CL claim limit 3 volgens IEC 62061
  • Het blokschema met aansluitvoorbeeld maakt aansluiten zonder aparte documentatie mogelijk


Meer informatie:

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be