心配無用のアクセス管理

機械の安全とセキュリティを強化

Starrag Heckertではコンパクト機種をアップデートする際、詳細な検討対象の1つにHeckertの操作と安全のコンセプトがありました。Starragの機械のための設備オペレーティングシステムで、オペレータのミスや不正操作を将来的に排除することが目標でした。そのため、同社では、すでに使用実績のあったピルツのオペレーティングモード選択システムPITmode fusionを強化することにしました。緊密な連携のもと、現在では安全・セキュリティ関連タスク向けに包括的なエントリ/アクセス許可管理システムが使用されています。現在はこのシステムで個別設定可能なキーを利用できます。このキーには不正操作を防止する個人のアクセス権限と操作権限が割り当てられています。それと同時に、誰がどの機械、プロセスデータにアクセス権限を持つかに関する明確なルールが存在します。

包括的な安全のための鍵

安全・セキュリティ関連タスクのための下位互換性を備えたこの総合的なソリューションは、RFID技術搭載の読み取り/書き込み装置PITreader、統合型ウェブサーバ、安全評価ユニットで構成されます。これによって、リーダ、キーパッド、安全コントローラが統合されます。この強化されたソリューションは、操作インタフェースPIT oe 4s、権限に応じて有効化できるデータインタフェースPIT oe USBと併用することで、特にセキュリティ分野における新たなスタンダードとして活用できます。特に、StarragではPCのソフトウェアを通じてユーザベースの汎用キーを簡単に作成し、個人コードを割り当てることができます。その結果、Starragの機械にオペレータがキーを挿入すると、そのオペレータ自身に関連付けられている操作とアクセスのみが許可されるため、権限付与の設定が異なる複数の機械を同時に管理することができます。

さまざまな利点

  • 機械の最大限の安全とセキュリティを確保
  • ユーザ管理で最高の柔軟性と透明性を提供
  • 2027年に発効するEU機械規則の全要件に適合したソリューション

お客様の声

当社のお客様は、あらゆる安全・セキュリティ関連タスクに向けて、独自の総合的に優れた最新ソリューションを手に入れることになります。PITmode fusionは大きな付加価値を創出しており、生産性と設備可用性にプラスの影響を及ぼします。

Starrag Chemnitz シニア開発エンジニア、Ulf Keiling氏

Starrag GmbHについて

Starrag Groupはスイスのロールシャッハを拠点とするグローバルな精密工作機械・マシニングセンタメーカです。同社では金属、複合材料、セラミック製のワークピースのフライス加工、旋削、中ぐり、研削に重点をおいています。傘下にはドイツ・ザクセン州ケムニッツ市を拠点とするStarrag Heckertも含め、11の部門/製品分野を擁しています。顧客には、従来からの工業に加え、輸送、航空、医療技術、高級品などさまざまな業界の企業が名を連ねています。

ピルツ製品採用事例
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
この記事はお役に立ちましたか?