PSENoptツール

ご使用のライトカーテンPSENopt Advancedのコンフィグレーション

PSENoptツール

PSENoptコンフィグレータを使用して、ライトカーテンPSENopt Advancedを容易に取り付けおよび管理できます。個々のビームはすべてソフトウェアで表示できます。これにより配置からミューティング、ブランキング、カスケードなどの機能まで、1つのツールでライトカーテン全体のコンフィグレーションを実現できます。

PSENoptコンフィグレータも迅速な診断を提供します。遮光されたライトカーテンをすぐに見つけることができます。このため、機械の少ないダウンタイムと高い可用性が保証されます。

シンプルな取り付けと取り扱い - PSENoptコンフィグレータの利点

  • シングルビームが見えるため、シンプルで経済的な取り付けと操作を実現
  • ミューティング、ブランキング、カスケードを簡単に実施
  • 新しいオブジェクトのティーチングを迅速に実行
  • オフラインで作成されたコンフィグレーションを、追加の作業なしで、他の機械にプログラミングアダプタ経由で転送可能
  • 手順を踏んだメニューガイダンスと早期故障検出
  • 光線装置を取り付ける際、高い柔軟性を発揮
  • 迅速な不具合診断でダウンタイムを削減し、設備の可用性を増大
シンプルな取り付けと管理

PSENoptコンフィグレータの特長

PSENoptコンフィグレータの特長
  • コンフィグレーション全体の実現: ライトガードの配置、およびミューティング、ブランキング、カスケード
  • ソフトウェアのコンフィグレーションは、プログラミングアダプタ (PSEN opt Advancedプログラミングアダプタ、製品コード: 631070) を使用してオフラインで作成し、アダプタを経由して他の機械へ転送できます。
  • 複数のライトカーテンが取り付けられている場合、各ライトカーテンを個別のコードで割り付けることができます。

PSENoptコンフィグレータのアプリケーション

PSENoptコンフィグレータはライトカーテンPSENopt Advancedの取り付けや管理に使用されます。これにより、ライトカーテンの配置からミューティング、ブランキング、カスケードなどの機能までコンフィグレーション全体を実現できます。個々のビームのリアルタイム表示を通した迅速な診断にも使用できます。

PSENoptコンフィグレータのアプリケーション

PSENoptコンフィグレータは幅広い業界で使用できます。