安全ロープスイッチPSENrope

絶え間ない安全

安全ロープスイッチPSENrope

組み立てライン、機械のいずれであっても生産現場の安全性が重要となる場所では、安全ロープスイッチPSENropeが実績ある信頼できるソリューションです。PSENropeは、手動操作で機能処理を停止します。

PSENropeは重大な場面で最大の安全を提供:非常停止機能 はロープ沿いのどの地点でもトリガできます。ロープ長は最大75メートルまで対応するため、大型の設備にも適しています。

PSENrope mini – コンベヤの安全対策のための経済的なソリューション

PSENrope miniは、非常にコンパクトでコストパフォーマンスのよいロープスイッチです。ロープ長は最大30メートルまで対応し、コンベヤまたは機械を高い信頼性で保護します。頑丈な金属またはプラスチックハウジングが高い堅牢性を保証します。

ストレートヘッドおよびアングルヘッドバージョンが用意されているため、PSENrope miniさまざまな組立条件に柔軟かつ簡単に設置可能です。非常停止機能付きバージョンに加え、リセットボタン搭載バージョンもあり、アプリケーション内で隠し取り付けに対応します。

PSENrope mini

シンプルで便利な安全ソリューション

  • シンプルな取り付けと便利な管理機能
  • 大規模システムを保護する場合でも柔軟に使用可能
  • 堅牢な仕上げと強力な金属またはプラスチック製ハウジングにより非常に頑丈
  • 頑丈な金属またはプラスチックハウジングによる高い堅牢性
  • 室内、屋外兼用
  • 配線スペースが物理的に機械部分から区切られているため、高いレベルの安全性を実現
  • 緊急停止とプルリリースを組み合わせてコスト削減
シンプルで便利な安全ソリューション

ロープスイッチの特長

ロープスイッチの特長
  • 適合するアプリケーション: EN ISO 13849-1のPL e、EN/IEC 62061のSIL CL 3
  • 内蔵型非常停止ボタン
  • お問い合わせ先: 2NC、2 NO
  • リセット機能付きバージョン(PSENrope mini)
  • 保護等級: IP67

過酷な条件をものともしない耐久性

安全ロープスイッチPSENropeは堅牢で柔軟性があり、生産現場の安全性が重要となる場所の実績ある、信頼できるソリューションです。ロープスイッチの動作範囲はロープの長さに限定されますが、大規模なプラントでもPSENropeを使用して保護できます。

過酷な条件をものともしない耐久性

ロープスイッチの産業分野

製品レンジ: 安全ロープスイッチPSENrope

安全ロープスイッチPSENrope

安全ロープスイッチPSENropeはフレキシブルに使用でき、取り付けや取り扱いも簡単です。初めての場合でも、アップグレード時でも、ロープスイッチはその精巧な技術により、簡単に取り付けることができます。

安全ロープスイッチ用アクセサリ

PSENropeとの完全な互換性: 滑車PDP67, ロープ, ガイドローラ, 引張バネ, 複数のインタフェースPDP67など。

安全ロープスイッチPSENrope mini

PSENrope miniは、非常にコンパクトでコストパフォーマンスのよいロープスイッチです。ロープ長は最大30メートルまで対応し、コンベヤまたは機械を高い信頼性で保護します。

安全ロープスイッチPSENrope mini

接続技術