安全ライン検査装置

PLIDdys – 安全リレーPNOZ e8.1pと連携した安全起動

産業環境のケーブル接続は、最も異なる信号 (制御および監視信号や安全信号など) によって負荷が大きくなります。ライン検査装置は、特定回路の保護または接続テストを提供します。この製品は、回線信号の明確化を保証します。この方法で、配線不良、エラー、または不正操作を除外できます。

当社の製品レンジ: ライン検査装置

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: