サーボアンプPMC SI6およびPMC SC6

コンパクトで、柔軟かつ組み合わせ可能なドライブコントローラ

サーボアンプPMC SI6およびPMC SC6

サーボアンプPMC SC6およびPMC SI6を使用すると、コンパクト柔軟かつ、組み合わせ可能なドライブコントローラの利便性を享受できます。制御盤で6軸用に必要なスペースは、幅わずか180 mmです!

PMC SI6およびPMC SC6の迅速な試運転は、電子モータネームプレートにより、関連するすべての機械的、電子的モータデータをデジタル形式で提供することで実現され、簡単な上、パラメータの設定も安全です。

ドライブコントローラは EtherCATPROFINETなど、すべてのイーサネットベースの通信プロトコルを介して接続できます。

高精度、高生産、柔軟

サーボアンプPMC SI6多軸システム:

サーボアンプPMC SI6多軸システム

コンパクトサーボアンプPMC SI6は、特に4軸以上の大規模な設備や機械に最適な拡張可能な多軸ソリューションです。幅わずか45 mmで、制御盤の貴重なスペースを節約できます。サーボアンプは1軸および2軸コントローラを利用でき、2種類の電源サイズが用意されたPMC PS6電源で供給します。複数の電源を同時に使用できるため、電源の増設が可能です。2軸モジュールを使用すると、非対称定格電流負荷に対応します。そのため、型式の種類を削減でき、在庫が少なくて済みます。多軸システムはあらゆるアプリケーションに合わせて拡張可能なため、製品を組み合わせて、スリムでパワフルな多軸システムを構成できます。

サーボアンプPMC SC6コンパクトシステム

サーボアンプPMC SC6コンパクトシステム

サーボアンプPMC SC6は、小規模な設備2~4軸の機械に最適な拡張可能なスタンドアロンソリューションです。この製品も、幅わずか45 mmで、制御盤のスペースを節約します。サーボアンプは内臓電源を装備し、非同期および同期サーボモータ用の1軸および2軸コントローラをご利用いただけます。中間回路接続オプションにより、サーボアンプPMC SC6はドライブから発生したエネルギーを他のドライブ用のモータエネルギーとして使用するため、非常にエネルギー効率に優れています。

 

サーボアンプPMC SI6およびPMC SCの利点

  • 最大定格出力電流50 A (PMC SI6)または19 A (PMC Sc6)、および過負荷容量250%の1軸または2軸コントローラ
  • 単線ケーブルソリューションでスペースとコストを節約
  • EtherCATまたはPROFINET通信対応
  • 最大PL e [KS1] [EV2] [Ks3]適合のドライブ内蔵安全機能
  • 内蔵ブレーキコントローラ
  • 2軸コントローラの非対称定格消費電力(モータを異なる定格で運転時)
サーボアンプPMC SI6およびPMC SC6の利点

サーボアンプPMC SI6およびPMC SCの特長

サーボアンプPMC SI6およびPMC SCの特長
  • 最小45 x 343 x 265 (W x H x D in mm)のコンパクトサイズ
  • インタフェース: EtherCAT, PROFINET
  • 安全機能: STO, SS1 (端子, FSoE)
  • デジタル入力点数: 8
  • エンコーダインタフェース: EnDat 2.2, EnDat 2.1 (12 VDC)、SSI、インクリメンタルTTL、インクリメンタルHTL、パルス/方向HTL, リゾルバ

多軸アプリケーション用サーボアンプ

サーボアンプPMC SI6およびPMC SC6は、小規模から大規模まで、機械設備の多軸アプリケーションに対応する最適なソリューションです。 

  • 2~4軸の小規模設備および機械には、スタンドアロンドライブコントローラPMC SC6が最適です。2軸以上の機械では、PMC SI6シリーズの軸モジュールを使用して増設できます。この軸モジュールシリーズ技術はスタンドアロンドライブコントローラPMC SC6の中間回路接続により電源を供給できるため、専用の電源ユニットは不要です。したがって、コストを節減できます。 
  • 4軸以上の大規模な設備 および機械では、拡張可能なサーボアンプPMC SI6による多軸ソリューションをご利用いただけます。

ピルツのモーションコントロールシステムPMCprimo、サーボモータPMC EZ、小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2を併用すると、ワンストップの経済的なトータルソリューションが得られます。

多軸アプリケーション用サーボアンプ

ソリューションを補完

製品レンジ: サーボアンプPMC SI6およびPMC SC6

サーボアンプPMC SC6コンパクトシステム

2軸~4軸までの小規模な設備・機械用の拡張可能なスタンドアロンソリューションです。

サーボアンプPMC Si6多軸システム: 高精度、高生産、柔軟

4軸以上の大規模な設備・機械用の拡張可能な多軸ソリューションです。

サーボアンプPMC SI6およびPMC SC6用アクセサリ

サーボアンプPMC SI6およびPMC SC6用互換アクセサリ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com