IIoTやオートメーションのプロジェクトを実装するためのデバイス

IndustrialPI 4 – 産業用PC

IPCの2つのバージョン

IndustrialPI 4は真のオールラウンドプレイヤーとして、きわめて多様なアプリケーション要件にも対応できます。それを可能にしているのは、オープンなLinuxベースのオペレーティングシステムモジュラ式のハードウェア設計です。ユーザはIndustrialPI 4をIIoTゲートウェイ、エッジデバイス、ソフトPLC、産業用PCのいずれとして使用するかを必要に応じて選択できます。そのため、システムをさまざまな要件に柔軟に対応させることが可能です。 

お客様のアプリケーションに合わせてカスタマイズされたソリューション

個々のアプリケーションのプログラミングのための多彩なオプションには、Node-RED、Python、直接C言語プログラミングなどが含まれます。IndustrialPI 4はモジュラ式構造を採用しているため、ベースユニットに適切な増設モジュール (I/Oなど) をコンフィグレーション可能です。増設モジュールはプラグインコネクタを用いてツール不要でベースユニットに接続でき、コンフィグレーションもグラフィカルユーザインタフェースで簡単に行えます。  

IndustrialPI 4は2個のEthernetソケットを備えているので、デバイスをオートメーションネットワークとITネットワークに同時に統合することができます。機械のデータを生産現場から、たとえばModbus TCPを介して、クラウドや上位のITシステムへMQTTやOPC UAのフォーマットで転送できます。

技術データ:

  • プロセッサ: Quad core Cortex-A72 (1.5 GHz)  
  • RAM: 4 GBまたは8 GB RAM  
  • メモリ: 32 Gbyte eMMC  
  • インタフェース:   
  • 2×USB A 3.2 Gen 1、   
  • 2×RJ45 GBit Ethernet、   
  • 1×RS485、1×Micro USBソケット、   
  • 1×Micro HDMI2.0a (4K)、   
  • 2×PiBridge  
  • 8 GBバージョン向けオプション: WLAN/BTアンテナ (2.4 / 5 GHz) 接続用として、1×RP-SMAソケット  
  • 保護等級: IP 20  
  • ハウジング寸法 (高さ×幅×奥行き): 96×45×110.5 mm 
製品の詳細画像

さまざまな利点:

アナログセンサ、デジタルセンサ、アクチュエータを接続可能な追加の増設モジュールをご用意しています。ベースユニットの仕様に応じ、最大10台のモジュールを接続可能。各モジュールは最大16点の入力 / 出力をサポートします。 

  • クラウド:

IndustrialPI 4はAWS、MS Azure、Cumulocityなどの主要なクラウドプラットフォームの認定を取得済みであり、OTとITの世界を結ぶ理想的なIIoTゲートウェイとして機能します。 

  • プロトコル:

PROFINET、EtherCAT、Modbus、MQTT、OPC-UAなど各種の産業用プロトコルを広くサポートしているので、OTレベル、ITレベルの両方で多様な産業環境にシームレスに統合できます。 

  • プログラミングと制御:

IndustrialPI 4の特徴の1つに、オペレーティングシステムにLinuxベースのRaspbianを採用したことによるプログラミングの柔軟性の高さがあります。このオペレーティングシステムにより、CODESYS / Node-RED / Pythonを搭載したソフトPLCなどの、さまざまなアプリケーションをシームレスに実装できます。

  • 周辺機器:

ベースモジュールは汎用性がきわめて高く、従来のIPCと同様に産業用アプリケーションに理想的です。モニタ / タッチスクリーン用のHDMI出力と、マウス、キーボード、その他の周辺機器 (カメラ、スキャナなど) が使えるUSB接続により、幅広いアプリケーションに適したオプションを提供します。 

  • ネットワーク:

IndustrialPI 4は2個のRJ45 Ethernetソケットを備えているので、2つの異なるネットワークに同時に組み込むことができます。さらに、4-pin RS485ソケットを介してModbus RTUセンサも接続できます。 

ピルツの製品ポートフォリオ:

産業用PC IndustrialPI 4

IndustrialPI 4は純粋に産業用PCとして、産業用コントローラ (ソフトPLC) として、あるいはデータのIIoTゲートウェイとしても使用できます。このように柔軟で汎用性に富むIndustrialPI 4を使用すると、IIoT、オートメーションおよびモーション関連プロジェクトを産業オートメーション環境へ実装することが可能になります。
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: