PSSuniversal 2 - リモートI/Oシステム用通信モジュール

アプリケーションに最適なソリューション

リモートI/OシステムPSSuniversal 2の通信モジュール

リモートI/OシステムPSSuniversal 2の通信モジュールは、既存のシステムに接続するためのヘッドモジュールとして使用されます。PSSuniversal 2のI/Oモジュールと組み合わせる場合、周辺機器の増設用のカスタマイズしたソリューションが提供されます。イーサネットベースのフィールドバスモジュールは、標準産業用フィールドバスプロトコルで上位のコントローラに接続します。対応する安全プロトコルは、フィールドバスプロトコルに加え、常にサポートされます。

さまざまな利点

  • 試運転と保守中の処理を最適化
  • 正確な診断
  • 迅速な故障の位置特定とトラブルシューティング
  • オープン性

簡単な試運転 - 特長

PSSuniversal 2通信モジュールの特長
  • ヘッドモジュールを交換することでPROFINET / PROFIsafeやEthernet/IP / CIP Safetyなどに対応
  • さまざまな安全性プロトコルに対して、同一の方法で汎用的に使用できる安全I/Oモジュール
  • IEC 61508 SIL 3、EN 13849 PL eおよびその他の国際規格に準拠したアプリケーションに対応
  • 当社のPASconfigソフトウェアを使用したシンプルなコンフィグレーション

特定の産業用アプリケーションに合わせてカスタマイズ

ピルツの製品レンジ: PSSuniversal 2 - 通信モジュール

PSSuniversal 2 – 安全通信モジュール

通信モジュールはお客様のアプリケーション実装用のヘッドモジュールとして使用します。