2025/11/06

IO-Link SafetyマスタPDP67

初のTÜV認証取得 IO-Link Safety Master

IO-Link技術のさらなる発展により、制御レベルから安全関連センサやアクチュエータの組み込みに至るまで、シームレスな通信が可能になっています。ピルツのIO-Link Safetyマスタ PDP67IO-LinkおよびIO-Link Safety、安全入出力信号、一般信号など多様な機器に接続するための幅広いオプションを提供します。また、機能安全分野における安全な通信のためのオプションを加えることによって、従来のIO-Linkマスタの機能を拡張しています。IO-Link Safetyマスタは上位の安全コントローラへの分散型インタフェースであり、現場レベルまでのポイントツーポイント接続を可能にします。このモジュールはコンフィグレーション可能なポートも提供しており、このポートを介して安全入出力信号を処理できます。

製品写真、IO-Link Safetyマスタ

さまざまな利点:

  • IO-Link、IO-Link Safety、安全入出力信号、一般信号、OSSDに適した接続オプションにより最大限の柔軟性を提供
  • ユニバーサルコンフィグレーション可能な安全入出力
  • 安全関連の現場のデジタル機器を分散設置
  • コンパクトで堅牢なハウジングにより、ほぼどこにでも設置
  • 保護等級IP67/IP69Kまで対応可能
  • 標準化されたM12プラグインコネクタによる省配線
  • 実績のあるピルツツールによるシンプルなコンフィグレーション
  • 迅速な故障診断のための内蔵Webサーバ

特長:

  • IO-Link Safetyポート4個
  • ポート4個、各ポートにコンフィグレーション可能な安全デジタル入出力2点を装備
  • Profinet / Profisafe装置
  • インタフェース: M12、5ピンのポート
  • 保護等級: IP67/IP69K
  • ハウジング: 亜鉛ダイカスト
  • 周囲温度: -30 °C~+70 °C
  • 機能安全: PLe / SIL3
  • 高度5,000 mまでのアプリケーションで使用可能

ピルツのIO-Link Safetyシステム

IO-Link Safetyシステム全体図

IO-Link-Safetyマスタに加え、ピルツではマスタ、安全センサなどの現場機器で構成されるIO-Link Safetyのためのユニバーサルシステムや、適切なケーブル、コンフィグレーションツールも提供しています。このような包括的なパッケージによってIO-Link Safety技術を簡単に設備や機械に組み込むことができます。つまり、ピルツは安全と信頼性を備えた包括的なワンストップシステムを提供しているのです。

IO-Link Safety - 現場レベルまで安全な通信を実現

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?
コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド