光電センサ

光電センサとは?

光電センサを立体的に描いたイラスト

光電センサは光学センサとも呼ばれる高度な装置で、非接触の物体検出に使用されます。光電センサは物質によって反射される光線を使用して物体を検知します。これによって、さまざまな素材や表面を高い信頼性と精度で検知できます。光電センサでは安全機能を果たしません。 

通常のライトバリヤとの違い

ライトカーテンは物体による光線の遮断を検知します。それに対して、光電センサは反射光を使用して物体の存在を判定します。

光電センサの目的

光電センサの目的はプロセスの監視、ワークフローの最適化、職場の安全保証です。光電センサは幅広いアプリケーションに使用できますが、特に産業用オートメーションで有用です。光電センサは物体の位置と状態に関する正確な情報を提供するため、設備や機械の制御を効率的に行えます。

光電センサの種類

回帰反射型センサ:この光電センサでは反射物体を使用して光を光源に反射し返します。光線がある物体によって遮られた場合、反射光が存在しないことをこのセンサが検知し、信号を発します。

透過型センサ:この光電センサでは透過技術を使用し、検知対象の物体を光が透過します。検知器は光フローの減少または光が存在しないことを検知し、対応する信号を発します。

光ファイバ型光電センサ:この光電センサでは、ガラス製またはプラスチックファイバ製の柔軟な導光体を使用します。このセンサを使用すればアクセスが難しい場所での検知が可能です。回帰反射型センサや単方向のライトカーテンといったさまざまなタイプがあります。

光電センサが光学センサとして分類される背景

光電センサは光学センサの中でも光電子工学システムとして分類されており、位置センサとして位置付けられています。光電センサは動作信頼性が高いため、産業用センサ技術において不可欠な要素となっています。

光電センサの動作原理

光電センサは光学センサの原理のもとに動作し、物体検出に光線を使用します。光電センサは光を発し、特定の動作形態に応じて反射光または光の遮断を検知します。光電センサは受信した光信号と基準値の比較によって、検知物体の存在、位置やその他の特性を判定できます。

光電センサの機能

光電センサには幅広い機能が備わっていますが、機能は機種によって異なります。最も広く使用されている機能には、物体の存在または不在の検知、位置検知、距離または輝度の違いの測定、色の認識、透明・不透明な物体の識別などがあります。一部の光電センサでは特定のインタフェースを介した通信が可能なため、より大きい制御システムへの統合も可能です。

ピルツのバックグラウンド抑制付き光電センサ

光電センサのアプリケーション

包装機械のイラスト

光電センサは、幅広い業界・さまざまなアプリケーションで使用されています。アプリケーションには、部品の検知と計数、ワークピースの位置決め、故障検出、物体の分類、スループット管理、コンベヤや段ボール送り込みの監視などがあります。

光電センサが使用される産業分野

光電センサは、正確な物体検出と信頼性のある制御が求められるさまざまな分野で使用されています。これには、製造・生産、包装、倉庫・物流、機械エンジニアリング、医薬品・医療技術、食品・飲料、ビルディングオートメーションなどの分野があります。光電センサはその優れた汎用性と性能により、数多くの自動化プロセスにおいて不可欠な要素となっています。

ピルツの包装産業向けオートメーションソリューション

包装技術分野において、ピルツは二次包装のオートメーション向けのソリューションを提供しています。これには、回帰反射型センサ、小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2、カスタマイズ安全リレーmyPNOZなどの製品があります。

光学センサと安全コントローラを組み合わせることで、段ボール供給を安全に監視する包装業界向けのオートメーションソリューションを提供できます。このソリューションはEN ISO 13849-1のPL d / IEC 62061のSIL 2に適合し、TÜV SÜDより認証を取得しています。 

アプリケーション例: PNOZmultiとセンサを使用する二次包装

詳細情報

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話:
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?
コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド