myPNOZ CreatorとmyPNOZモジュール

myPNOZ Creatorによる斬新な発注プロセス

多くのスマートな機能に加え、myPNOZの斬新かつ非常に簡単な発注プロセスも大変便利です。ロジックエディタによる個別の作成から、シミュレーションや幅広い資料の作成まで、オンラインツールmyPNOZ Creatorは多数の便利な機能を提供します。ぜひお試しください!

myPNOZ Creatorコンフィグレータ

作成

今までは、カタログで製品の機能を比較して、アプリケーションに最適なソリューションを探す必要がありました。myPNOZ Creatorは、お客様に代わってこれを行います。myPNOZ Creatorが最適なハードウェアを選択し、内蔵のロジックエディタで必要な安全機能を即座に決定します。

そのため、お客様は安心して、要件に合わせて最適にカスタマイズされたmyPNOZを受け取れます。

シミュレーションおよび妥当性確認

アプリケーションを作成すると、myPNOZ Creatorでシミュレーションを行い、希望通りの動作を検証できます。myPNOZ Creatorはまた、自動的にお客様の作成内容をチェックし、ロジックエラーがあれば表示します。

その後の配線をサポートするため、お客様の作成されたmyPNOZの個別の配線図が用意されます。

概要と買い物かご

myPNOZの作成が完了すると、部品番号を含むハードウェアの概要が買い物かごに表示されます。個別の型式コードを使用して、myPNOZ Creatorでいつでのプロジェクトを復元できます。

myPNOZは、最終的な発注のため、後から編集したり、同僚などと共有したりすることも可能で、発注は数クリックで簡単に行えます。

レポート化

お客様はmyPNOZの1台ごとのすべてのレポートを受け取ります。作成されるPDFファイルには、システムロジック、配線図、使用するハードウェア、そしてもちろん型式コードなど、製品の具体的な情報がすべて含まれています。

この文書は、安全の監査や社内の文書化の目的に使用できます。

myPNOZ Creator - 主な特長

  • 安全機能とリンクの選択により作成
  • システムが最適なハードウェアを決定
  • アプリケーションのシミュレーションおよびシステムロジックの検証
  • すべてのモジュールとアクセサリの部品番号の概要
  • 配線図や特性要因テーブルを含むすべての文書
  • 型式コードを使用した保存および共有

myPNOZを今すぐ作成!

詳細情報

お問合せください

ご質問がありますか?

カスタマイズ安全リレーmyPNOZやmyPNOZ Creatorに関するご質問に喜んでお答えします。

当社までお問い合わせください。

myPNOZチラシ

myPNOZのチラシをダウンロード!

チラシには、カスタマイズ安全リレーmyPNOZに関する必要な情報がすべてまとめられています。

チラシのダウンロード

myPNOZ用増設モジュール

myPNOZモジュール

カスタマイズ安全リレーmyPNOZモジュールの特長をご確認ください。

詳細情報

myPNOZモジュールの特性

myPNOZ Creatorからの発注に加え、通常どおり、ピルツオンラインショップから個別のmyPNOZモジュールを購入するオプションも提供します。そのため、代替品のご注文、既存のシステムの拡張や大量のご注文の際、柔軟に発注可能です。
こちらにmyPNOZモジュールのすべての重要な情報と製品の特長をまとめました。

各myPNOZリレーは、ヘッドモジュールと1台以上の増設モジュールで構成されます。最大8台の増設モジュールを接続できます。増設モジュールは、利用可能な入力モジュール、出力モジュールおよび入力 / 出力モジュールから自由にお選びいただけます。この柔軟なモジュラ設計のため、必要な機能だけ使用でき、お支払いも使用する機能分だけで済みます。

ヘッドモジュール (17.5 mm)

  • すべての増設モジュール用の24 VDC電源装備
  • myPNOZ内のすべての出力回路に影響を及ぼす高度な安全機能(非常停止など)搭載

出力モジュール(17.5 mm)

  • リレー出力または半導体出力およびタイムディレイ付き仕様を利用可能
  • 出力モジュールに入力モジュールが後続する場合、新たな安全ゾーンを形成

入力モジュール(12.5 mm)

  • 2点のAND接続またはOR接続の安全入力
  • IIIAまたはIIIC (AND接続)両手操作監視を利用可能
  • ロジックAND接続およびヘッドモジュールに高度な安全機能装備
  • 各入力モジュールが後続の出力モジュールに影響
  • 入力モジュール内では、OR接続の安全入力は常に、安全ゾーン内の他の安全入力とAND接続

入力/出力モジュール(17.5 mm)

  • 単一の安全入力を監視
  • リレー出力または半導体出力およびタイムディレイ付き仕様を利用可能

製品レンジ

myPNOZヘッドモジュール

カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用ヘッドモジュール(電源および高度な安全機能を装備)。

myPNOZ用増設モジュール

入力モジュール, カスタマイズ安全リレーmyPNOZの用出力モジュールおよび入出力モジュール。

myPNOZ Creator

簡単な操作でお客様専用の安全リレーmyPNOZを作成するmyPNOZ Creator

myPNOZ用アクセサリ

カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用アクセサリ (端子、コネクタなど)。
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

営業業務部

〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: