組み立てライン、機械のいずれであっても生産現場の安全性が重要となる場所では、安全ロープスイッチPSENropeが実績ある信頼できるソリューションです。PSENrope装置は手動で機能プロセスをスイッチオフします。PSENropeは重大な場面で最大の安全を提供:非常停止機能 はロープ沿いのどの地点でもトリガできます。
安全ロープスイッチPSENrope
絶え間ない安全

シンプルで便利な安全ソリューション
- シンプルな取り付けと便利な管理機能
- 大規模システムを保護する場合でも柔軟に使用
- 堅牢な仕上げと強力な金属またはプラスチック製ハウジングにより非常に頑丈
- 室内、屋外兼用
- 配線スペースが物理的に機械部分から区切られているため高いレベルの安全性
- 緊急停止とプルリリースを組み合わせてコスト削減

ロープスイッチの特長

- 適合するアプリケーション: EN ISO 13849-1のPL e、EN/IEC 62061のSIL CL 3
- 内蔵型非常停止ボタン
- 接点: 2NC、2 NO
- 保護構造: IP67
- 周囲温度: PSEN rs1.0: -30~80°C、PSEN rs2.0: -25~70°C
過酷な条件をものともしない耐久性
安全ロープスイッチPSENropeは堅牢で柔軟性があり、生産現場の安全性が重要となる場所の実績ある、信頼できるソリューションです。ロープスイッチの動作範囲はロープの長さに限定されますが、大規模なプラントでもPSENropeを使用して保護できます。

ロープスイッチの産業分野
当社の製品レンジ: 安全ロープスイッチPSENrope
ダウンロード
しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。
テクニカルサポート
電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp