安全レーザスキャナPSENscan

生産性の高いエリア監視 - 直列接続も可能!

製品写真、PSENscan

安全レーザスキャナPSENscanは検出角度275°、最大保護フィールド5.5 mの2次元エリア監視を実現します。警告フィールドと保護フィールドの自由なコンフィグレーション、構造条件に応じた調整機能により、安全レーザスキャナは幅広いアプリケーションへの組み込みに適しています。言い換えると、この安全レーザスキャナPSENscanは特に静止および移動のエリア保護に加えて、アクセス監視に適しています。

を使用して、安全レーザスキャナPSENscanの操作に必要なパラメータをすべて迅速かつ簡単にコンフィグレーションできます!小型安全コントローラPNOZmultiまたはコントローラPSSuniversalを併用すると、必要な機能を完備する経済的なワンストップソリューションが得られます。

安全レーザスキャナで危険ゾーンの最適な保護

危険ゾーンの静止保護

危険ゾーンの静止保護

安全レーザスキャナPSENscanは人が危険動作に接近した場合、検出します。警告フィールドにアクセスした場合、危険な動作の制御ブレーキがかかり、保護フィールドにアクセスした場合、動作が停止します。

動画: 危険ゾーンの保護

背面からのアクセス保護

背面からの侵入の保護

危険ゾーン内の見通しが悪い場所で、安全レーザスキャナPSENscanは人の現在位置を検知します。したがって、危険な動作の再起動防止に効果を発揮します。

動画: 背面からのアクセス保護

アクセスガード

アクセスガード

安全レーザスキャナPSENscanは危険ゾーンへのアクセスポイントに人が進入しないよう最適に保護します。ミューティング入力が内蔵されているため、材料が同時に搬入・搬出されるアプリケーションにも適しています。

動画: アクセスガード

すべて監視 - 安全レーザスキャナPSENscanの利点

  • コンパクトなハウジングと保護フィールドおよび警告フィールドの自由なコンフィグレーションによる簡単な組み込み
  • 最大3つの安全ゾーンを同時に監視し、最大70種類の切り替え可能なコンフィグレーションをセットアップ
  • 最大4台のスキャナを直列に接続
  • 受信情報を直接表示する統合操作ディスプレイ
製品写真、PSENscan拡大写真
直列接続されたPSENscan

安全レーザスキャナPSENscanの直列接続

  • マスタエンコーダバージョンによる配線作業の工数削減の可能性
  • 30、40、50、70および150 mmの高分解能による簡単かつ柔軟な操作
  • 交換可能なヘッドおよびメモリモジュールなど、幅広いアクセサリで高可用性を実現
  • 周囲温度-10℃~+50℃までの幅広いアプリケーションに対応

安全レーザスキャナの特長

  • EN IEC 61496-1 (タイプ3)、EN ISO 13849-1 (PL d/Cat. 3) およびIEC 61508 (SIL 2) に適合して認証取得
  • 検出角度: 275°
  • 動作範囲: 3/5.5 mの安全ゾーン、40 mの警告ゾーン:
  • 応答時間: 62ms
  • 保護等級: IP65
  • PSENscan Configuratorによるシンプルなコンフィグレーション
  • ライト、マスタおよびサブスクライババージョンの追加機能: ミューティング、EDM、オーバーライド
  • マスタバージョンの追加機能: EN ISO 61496-3に適合した再起動、垂直アプリケーション
安全レーザスキャナの検出角度

お客様のアプリケーションの柔軟なソリューション

安全レーザスキャナPSENscanは、個別または直列接続のアプリケーション、機器の交換時に、生産性の高いエリア監視を実現します。
最大3つの安全ゾーンを監視。

安全レーザスキャナの産業分野

最大3つの安全ゾーンの監視

同時に最大3つの安全ゾーンを監視

PSENscanで最大3つの安全ゾーンを同時に独立して監視できます。設備に人がアクセスするセクションのみ停止します。そのため、御社の設備の安全距離が最適化できます。これによって設備の生産性の向上と人間工学に基づいた配置が可能になり、安全性が最適化されます。

コード化により「干渉のない環境」を保証

コード化により「干渉のない環境」を保証

コード化によって、直列接続されていない2台の安全レーザスキャナが、互いに近接して柔軟に動作します。これによって設備と機械の可用性が向上し、生産時間が短縮されます。

迅速な交換による高可用性

高速交換機能による高可用性

安全レーザスキャナPSENscanには交換可能なメモリモジュールが付属しています。デバイスが損傷して、もう1台 (同じモデルの) レーザスキャナを使用する場合、コンフィグレーションを新しい装置に簡単に転送できます。

無人搬送車システム (AGVシステム) の安全対策

詳細情報

製品レンジ: 安全レーザスキャナ

安全レーザスキャナPSENscan

安全レーザスキャナPSENscanは検出角度275°、最大保護フィールド5.5 mの2次元エリア監視を実現します。

PSENscan用アクセサリ

安全レーザスキャナPSENscanへの完全な互換性: 素早く簡単に取り付けられる互換アクセサリです。
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

営業部

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com