2026中部パック

日付: 2026/04/22 - 2026/04/25

出展概要

ピルツジャパンは、4月22日(水)からポートメッセなごやで開催される2026中部パックに以下の要領で出展します。包装機械向けの安全ソリューションを多数展示します。

会期 2026年4月22日(水)~25日(土) 10:00 - 17:00 (最終日は16:00まで)
会場 ポートメッセなごや 第一展示館
展示会サイト 中部パック
小間番号 C-23

 

出展のみどころ

中部パックでは、包装機械用の安全ソリューションに加え、新製品のMYZEL Lifecycle Platformの紹介・体験コーナーも設けます。みなさまのご来場をお待ちしております。

①段ボール供給部の保護
(安全コントローラ+光電センサ)
光電センサと安全コントローラによって、供給部に十分な段ボールがある限り、危険ゾーンに到達しないため、作業者の安全が確保されます。供給部の段ボールが少なくなると、安全コントローラの出力が機械を停止します。

②分散制御用 IP67モジュール
IP67モジュールは分散化されたセンサからの信号を安全コントローラに転送します。保護等級IP67に適合し、厳しい衛生基準が求められる食品業界に最適なステンレス製もご利用いただけます。


③電磁式安全ロック装置PSENslock 2
PSENslock 2はあらゆる条件のもとで安全扉を保護します。最大1000または2000 Nの保持力を提供し、保護等級IP67に適合します。ステンレス製部品を用いたバージョンもご用意しています。

④MYZEL Lifecycle Platform
デジタルプラットフォームMYZEL(マイツェル)は、機械設備や従業員の資格情報を一元管理できるソフトウェアツールです。適合宣言書や定期点検の時期、最新の従業員の資格取得状況などを一目で確認できます。

PNOZmB0、myPNOZ、センサ

面談のお申し込み

展示会会期中、ピルツの営業や技術担当者と面談のご予約が可能です。ご希望の方は、下記のフォームにご入力の上、送信してください。弊社より折り返し、ご連絡いたします。

 

お客様の情報


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

マーケティング・コミュニケーションズ部

電話: 045 471 2286
Eメール: [email protected]

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド