オストフィルダン, 2025/07/22

Deltronとピルツが開発したPLCベースのFailsafe Network Multiplexer、インドで認証取得 - あらゆる信号タスクを単一のプラットフォームで処理

インドの信号技術メーカDeltronが提供するFailsafe Network Multiplexer(FNmux)が将来、インドの自動閉塞制御に利用可能となりました。このSIL 4プラットフォームソリューションは、オートメーションのエキスパート企業ピルツの安全なモジュラ式鉄道制御システムPSSrailをベースとし、インターロックや踏切、信号の監視を行うものです。FNmuxは必要な鉄道の認証を取得し、インドの鉄道地上設備のデジタル化に決定的な貢献をしています。

FNmuxはDeltronとオートメーションのエキスパート企業ピルツの長年の協力関係の結実です。この3月に、FNmuxはインドの監督当局である「鉄道研究デザイン標準機構」(Research Design and Standards Organisation: RDSO)から正式に承認を受けました。

安全なパッケージ
SIL 4対応の信号技術ソリューションFNmuxは、踏切、インターロックおよび信号を自動閉塞により費用対効果に優れた方法で監視する、安全と制御インテリジェンスを1つに統合したソリューションです。マルチプレックス方式を用いているため、複数の信号を光ファイバーで同時に送信することができます。FNmuxはこれらの技術で、急成長するインドの地上設備にとってきわめて重要な要件であるオープン仕様を実現します。その革新性はソリューションのモジュラ設計にあります。FNmuxは鉄道制御システムPSSrailの入出力を介することで、インド鉄道の大規模ネットワークにおける多様なアプリケーションに柔軟に適応させることができ、しかも設定は簡単です。PSSrailのリアルタイムの応答性、冗長性、そして信頼性は、Deltronのソリューションにさらなる強みを与えています。

未来に開かれた鉄道制御システム
この共同開発ソリューションにより、Deltronとピルツは今後のインドの鉄道地上設備のデジタル化のために重要な基盤を提供しています。FNmuxはさまざまなメーカの他のコンポーネントに接続可能であることからも、デジタル化のタスクに適しています。

DeltronのSIL 4プラットフォームソリューションFNmuxは、ピルツの安全なモジュラ式鉄道制御システムPSSrailをベースとし、インターロックや踏切、信号の監視を行います。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)
DeltronのSIL 4プラットフォームソリューションFNmuxは、ピルツの安全なモジュラ式鉄道制御システムPSSrailをベースとし、インターロックや踏切、信号の監視を行います。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)

DeltronのSIL 4プラットフォームソリューションFNmuxは、ピルツの安全なモジュラ式鉄道制御システムPSSrailをベースとし、インターロックや踏切、信号の監視を行います。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

マーケティング・コミュニケーションズ部

電話: 045 471 2286
Eメール: [email protected]

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド