オストフィルダン, 2024/09/30

ピルツの新しいコンパクトな安全扉システムPSENmgateは、安全ガードロックと操作性を実現する統合システム - 安全・高エネルギー効率のガードロックと操作性をコンパクトに統合

小型化は産業界の変革における重要な要素です。小型化によって効率性と持続可能性に優れたプロセスを実現できます。これは小型化されたソリューションによって、スペースとエネルギーを節約できるためです。ピルツでは安全センサ技術ソリューションなどで小型化に対応しています。新しい安全扉システムPSENmgateは、ピルツの従来の安全ロック装置PSENmlockと制御ファンクションPITgateboxを1つのコンパクトなソリューションに統合した製品です。コンパクトなソリューションのため、安全扉上でより小さいスペースに設置できます。またPSENmgateは、安全扉の安全対策において不正操作や改ざんに対する最大の保護を提供します。これによって、生産プロセスがスムーズに実行されるため、設備や機械の安全が保証されます。

全体的に、PSENmgateは機械の貴重なスペースを節約し、省配線によりプラグインコネクタ1個で接続できるため、設置にかかる時間も短縮できます。

中核技術1: 安全ガードロック
PSENmgateはアクセス用安全扉やカバー、フラップにも使用でき、囲われたロボットアプリケーションなどでプロセスとオペレータを保護します。このコンパクトな安全扉システムによって、最高レベルのPL e、カテゴリ4まで対応する安全インターロックと安全ガードロックを確実に提供できます。また、複数の安全扉をすばやく簡単に直列接続することも可能です。配線に必要な工数と時間が削減されるため、より迅速に設置できます。

中核技術2: 汎用性に優れた操作性
このコンパクトな安全扉システムPSENmgateには、押しボタン、照光式ボタン、非常停止ボタン、エスケープリリースなど、さまざまな制御ファンクションが備わっています。さらに、各種オプションから適切なハンドルを選択することもできます。そのため、各種アプリケーションに適したコンフィグレーションオプションの利用が可能です。PSENmgateは汎用性に優れており、幅広い設備や機械で活用できます。機械設計で優れた柔軟性を発揮するため、機械のメーカもオペレータも、そのメリットを享受できます。

機能拡張: 高出力に対応できる持続可能性と診断機能
エネルギー効率に優れたPSENmgateのコンパクト設計は、双安定ロック方式によって消費電力を削減します。そのため、統合されエネルギー効率に優れた安全扉システムPSENmgateは、エネルギーコストを削減できます。エラーメッセージが発せられると、4個のLEDインジケータと診断出力による総合的な診断機能を活用して、短時間で状況を改善することができます。持続可能性に優れた製品によって、機械のダウンタイム短縮と生産性向上を実現できます。

新しい安全扉システムPSENmgateは、ピルツの従来の安全ロック装置PSENmlockと制御ファンクションPITgateboxを1つのコンパクトなソリューションに統合した製品です。全体的に、PSENmgateは機械の貴重なスペースを節約し、省配線により設置にかかる時間も短縮できます。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)
新しい安全扉システムPSENmgateは、ピルツの従来の安全ロック装置PSENmlockと制御ファンクションPITgateboxを1つのコンパクトなソリューションに統合した製品です。全体的に、PSENmgateは機械の貴重なスペースを節約し、省配線により設置にかかる時間も短縮できます。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)

新しい安全扉システムPSENmgateは、ピルツの従来の安全ロック装置PSENmlockと制御ファンクションPITgateboxを1つのコンパクトなソリューションに統合した製品です。全体的に、PSENmgateは機械の貴重なスペースを節約し、省配線により設置にかかる時間も短縮できます。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

マーケティング・コミュニケーションズ部

電話: 045 471 2286