2025/02/17

PSENslock 2: 今すぐ新世代に切り換え

安全ロック装置PSENslock 2– 世代の切り替えは簡単!

電磁式安全ロック装置PSENslockをもうお使いですか?それなら、新世代のPSENslock 2にきっとご満足いただけます。さらに多くの機能を備え、お客様のアプリケーションに柔軟に適合します。このビデオでは、安全ロック装置PSENslockを新世代のPSENslock 2にいかに迅速かつ簡単に交換できるかをご覧いただけます。

  • 同一の寸法とドリル穴により、シームレスな統合が可能
  • 最適化されたデザインにより、汚れや埃の蓄積を防止
  • ステンレス製特別バージョンで、さらに幅広いアプリケーションに対応
  • 最大2000 Nの保持力による信頼性の高いプロセス保護
  • 直列接続の安全装置診断 (SDD) によるインテリジェント診断: 安全な直列接続でPL eに対応し、省配線を実現
  • 個別の要件に合わせ、コンフィグレーションキー「Config Key」でラッチ力を調整可能
  • 新バージョンでは、保持力を安全に監視して人員を保護。PL d、カテゴリ2まで対応し、最大ロック力F1maxは2000N (FZH 1000N)。

PSENslock 2 の詳細

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?