2024/05/02

安全ロック装置の受賞:

PSENslock 2、PSENmlock miniが「プロダクトオブザイヤー」を受賞

安全ロック装置PSENslock 2およびPSENmlock miniが、Safety & Security(安全・セキュリティ)部門でプロダクトオブザイヤーを受賞しました。

毎年、業界誌「Computer&Automation」では、その年に発表されたさまざまな製品リリースから、お気に入り製品の読者投票が行われます。選定部門は多岐にわたります。ピルツの2つの新しい安全ロック装置PSENslock 2およびPSENmlock miniは、Safety & Security(安全・セキュリティ)部門の投票で1位を獲得しました。ピルツではこの結果を心から嬉しく思っております。皆様のご支援に感謝いたします。
 

2つの新しい安全ロック装置についての情報をご希望ですか?
製品説明ページで詳しくご紹介しています。

PSENslock 2 – 新世代

新世代の電磁式安全ロック装置PSENslock 2は、多彩な新機能を備えています。PSENslock 2は保護等級IP67 / IP6K9Kに適合し、埃や水の影響を受けません。また、新設計により汚れの付着も防止できます。PSENslock 2は単独でも直列接続でもEN ISO 13849の最高レベルPL e カテゴリ4まで対応できる設計となっています。

詳細情報はこちら

PSENmlock mini – コンパクトでパワフル

安全ロック装置PSENmlock miniなら、わずか30x30x159 mmのコンパクトな設計で、狭いスペースにも設置できます。1950 Nの保持力FZH (F1max: 3900 N)で、EN ISO 13849-1のPL d カテゴリ3まで対応する安全ガードロックを実現します。

詳細情報はこちら

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?
コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド