2021/02/24

myPNOZ - お客様専用のモジュラ式安全リレー

複数の安全機能を監視するシンプルなソリューションをお探しですか? モジュラ式安全リレーmyPNOZが最適です!

myPNOZはお客様の要件に合わせてカスタマイズでき、バッチサイズ1で個別に生産されますが、柔軟に調整可能です。モジュラ式myPNOZは、最大16の入力ファンクション最大 8つのゾーンを独立して安全に監視できます。プログラミング知識は一切不要です。 

myPNOZのその他の特長は?myPNOZ Creatorを使用して、当社のオンラインショップで必要な安全機能をお客様が選択します。注文の受領と同時に、お客様の選択に従って、お客様用のシステムをピルツが組み立てます。ピルツが入力信号タイプ、始動動作、 出力の遅延をお客様用に設定します。 


お客様は、myPNOZを組み立て済みでお客様の仕様に合わせて調整された状態で受け取り、安全リレーをプラグアンドプレイで簡単に設置できます! このように、貴重な時間を節約し、カスタマイズ製品を入手できるのです。

主な利点

  • モジュラ式:  最大16個の安全機能監視用の12台の増設モジュールから選択
  • 個別: お客様は実際に使用する機能のみ購入できます。 
  • 柔軟: ライフサイクル全体を通して調整、増設可能
  • 論理的: プラグインシーケンスとロータリースイッチの設定でシステムのロジックを作成
  • シンプル: プログラミングの知識は不要、プラグアンドプレイで設置
  • 効率的: バスコネクタを使用するためモジュール間の配線は不要

myPNOZの詳細情報

myPNOZ - お客様専用のモジュラ式安全リレー
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?