2020/08/11

PSENscanにROSパッケージが付属

PSENscanが無人搬送車(AGV)の動的なナビゲーションにも利用可能に

安全レーザスキャナPSENscan生産物流セクタに新しい機会を提供: オープンソースフレームワーク(Robot Operating System)パッケージにより、PSENscanは安全な生産エリアの監視だけでなく、無人搬送車(AGV)のナビゲーションにも使用可能になりました。

新しいROSパッケージによって、ナビゲーションに必要なデータはROSに適合した形式で利用でき、プログラミングを追加する必要はありません。そのため、SLAMアルゴリズム(Simultaneous Localisation and Mapping)などを読み込ませることができます。したがって、動的にナビゲーションするための環境の地図が作成され、AGVが障害物などを回避します。生産環境のモバイルアプリケーションで、今までより動的で安全な実装を実現できます。

ROSのオープンなモジュラ式のアプローチによって、複数の安全レーザスキャナを簡単に既存のROS環境に組み込むことが可能です。PSENscanのアプリケーションはカスタマイズタスクに柔軟に適応できます。ピルツのROSパッケージは、ROS産業コンソーシアムの産業要件を満たし、ピルツの開発基準に従って開発および試験を実施しています。そのため、新しいソフトウェア機能を迅速に実装できます。

安全レーザスキャナPSENscanの詳細

直接ROSパッケージのソースコードへ

 

PSENscanにROSパッケージが付属
トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: [email protected]

この記事はお役に立ちましたか?