Industrial Cyber Security-produktløsninger

Kun adgang for autoriserede!

En mand står med armene over kors foran en beskyttelsesdør

Pilz er ekspert i sikkerhed på maskinniveau, hvilket betyder, at vores aktiviteter inden for Industrial Cyber Security også først og fremmest er centreret omkring maskinen. Derfor tilbyder vi vores kunder specifikke produktløsninger til at beskytte mod angreb via IT-netværk, men også mod trusler fra ondsindede eller utilsigtede ændringer af maskinen via fysisk adgang.

Selv den bedste dørsikring eller adgangskontrol hjælper ikke virksomheder, hvis uvedkommende skaffer sig adgang til din maskine via netværket. Her kræves der et komplet sikkerhedskoncept, der både tager hensyn til maskinsikkerheden (Safety) og Industrial Cyber Security. Hvis der sniger sig sikkerhedsbrister ind her, er to af de mulige scenarier kvalitetstab og ikke-planlagt maskinstilstand. Derfor er det ekstra vigtigt at beskytte maskinerne og anlæggene således med Security-foranstaltninger, at kun autoriseret personale har adgang, og at manipulation af styringssystemerne gennem digitale angreb udefra forhindres.

Vi tilbyder dig et tidssvarende adgangskoncept til maskinen, som ikke kun tager hensyn til maskinsikkerheden forstået som Safety til beskyttelse af personer, men også til Industrial Security til beskyttelse af din maskine mod manipulation og betjeningsfejl. Med denne altomfattende tilgang dækker vi grænsefladen mellem IT Security og OT Security på maskinen for at opnå den højeste grad af sikkerhed for dine anlæg. Grundlaget er den internationale serie af standarder IEC 62443, standarden for Cyber Security, som fokuserer på IT-sikkerhed inden for "Industrial Automation and Control Systems" (IACS).

Vores Cyber Security-løsninger til sikrede adgange og sikre data

Fysisk adgangskontrol

En mand med sikkerhedshjelm foran en maskine

Identification and Access Management – I.A.M.

Med "Identification and Access Management" (forkortet I.A.M.) tilbyder vi dig et bredt udvalg af produkter og software samt skræddersyede løsninger til at imødekomme dine daglige udfordringer i forbindelse med adgangsstyring. Lige fra enkel autentificering til kompleks adgangsstyring og fra det funktionelt sikre valg af driftstype til elektronisk sikring af vedligeholdelse.

Safety og Industrial Cybersecurity i ét system
Produktgruppefoto

Modulopbygget beskyttelsesdørssystem

Med sikringen af adgange til maskiner beskytter du dine medarbejdere mod farlige maskinbevægelser. Her anvendes det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem. Ud over den pålidelige sikring af beskyttelsesdøre er det takket være modulprincippet muligt at udarbejde en individuel beskyttelsesdørsløsning, der passer til din applikation. Derudover nyder du godt af en rentabel serieforbindelse, hurtig diagnose, ekstra betjenings- og knapelementer samt mulighed for at tilvælge flugtfrigørelse.

Sikring af døre
Produktbillede af PITmode fusion

Driftstypevælger- og adgangsautorisationssystemet PITmode fusion

Med PITmode fusion beskytter du dine maskiner og anlæg mod uautoriseret adgang og forebygger skader, der skyldes faglig ukorrekt betjening. Ud over reguleringen af adgangsautorisation med PITreader kan du bruge PITmode fusion til funktionelt sikkert valg af driftstype. Implementer Safety- og Security-funktioner i ét system.

Sikker regulering af adgange
Produktbillede af den lille styring PNOZmulti 2 forbundet med en laptop

De konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2

Sats på en bestseller og den globale sikkerhedsstandard for alle maskintyper til overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, lysgitre, tohåndsbetjening og meget mere. I det grafiske konfigurationsværktøj opretter du på en enkel måde adgangsautorisationer med PITreader og et sikkert driftsvalg med PITmode fusion ved hjælp af certificerede funktionsmoduler.

Sikker styring

Din altomfattende Industrial Security Portfolio fra Pilz – trin for trin til den sikre maskine:
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
Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt