Målet er at garantere sikkerhed for alle anvendelser og alle mulige kvalifikationsniveauer – fra kvalificeret, uddannet fagpersonale i forbindelse med produktion af brint til slutbrugeren på tankstationen.
Man taler om "Functional Safety", når sikkerheden afhænger af, om et styringssystem fungerer korrekt. Detektionsteknologier i kombination med sikker styringsteknik spiller således en vigtig rolle for sikker anvendelse af brint for at forhindre skader og ulykker.
Disse anvendelser spænder fra brintproduktion i elektrolysatorer eller dampreformeringsanlæg til håndtering af brint, f.eks. på brinttankstationer, og brintforbrug i brændselsceller, motorer samt inden for brænderindustrien.
Applikationer inden for brintindustrien
Opstarten af markedet for hele brintkæden er en central opgave for alle involverede. Brugen og overførslen af industrielt gennemprøvede principper, f.eks. fra området for maskinsikkerhed, skaber merværdi for virksomheder, der er involveret i brintproduktionsapplikationer, brinttankstationer og brintforbrug.
Functional Safety i forbindelse med brintapplikationer
Industrial Security i forbindelse med brintapplikationer
Industrial Security omhandler beskyttelse af produktions- og industrianlæg mod tilsigtede eller utilsigtede manipulationer. Den beskæftiger sig således med sikkerhed for styringsnetværk i produktions- og industrianlæg i forbindelse med fabriksautomatisering og processtyring.
Et brintrelateret eksempel kunne være fjernadgang til et brintproduktionssystem for at kontrollere dets status. Denne fjernforbindelse skal beskyttes, så snart den muliggør styring eller ændring af den sikkerhedsrelevante del af systemet. Uden beskyttelse er der risiko for, at nogen kan ændre systemet uden tilladelse og muligvis forårsage en farlig tilstand.
Med Identification and Access Management (I.A.M.) beskytter du i lige høj grad dine data og medarbejdere. Fra autentificering af brugere til data- og netværkssikkerhed – vi rådgiver dig gerne!
Elektrolyseprocesser
For brintelektrolysatorer er standarden ISO 22734:2025 "Brintgeneratorer med vandelektrolyse", del 1: Sikkerhed referencedokumentet for sikkerhed. Denne standard indeholder sikkerhedskrav og passende testmetoder for alle komponenter og materialer.
Sikkerhedsfunktioner i forbindelse med elektrolysatorer:
- Nødstop
- Spændingsovervågning
- Strømovervågning
- Lækageregistrering
- Gasdetektering
- Flamme-/brandmelding
Detektering af gasser og flammer er obligatorisk for at iværksætte passende sikkerhedsforanstaltninger som f.eks. udluftning eller forhindring af adgangen til dette område.
Manglen på en konstant strømkilde kan udgøre et ekstra sikkerhedsproblem (cross-over-fænomen). Derfor kan en fejl i den elektriske del – spænding eller strøm – medføre en mulig eksplosionsfare.
Standarden ISO 22734 blev revideret i 2025 og definerer klare tekniske krav til sikker konstruktion og drift af elektrolysatorer og bidrager til standardiseringen af sikre brintsystemer i industrielle applikationer.
Her finder du de vigtigste oplysninger om revideringen af standarden ISO 22734 i 2025!
Elektrolysatorer – Safe og Secure
Brintproduktion ved hjælp af elektrolyse er en nøgleproces i energiomstillingen. Driftsansvarlige for og producenter af elektrolysatorer står over for særlige udfordringer: høje sikkerhedskrav, komplekse anlægsstrukturer og maksimal tilgængelighed. Det er netop her, Pilz hjælper med skræddersyede løsninger. Vi tilbyder sikre styringssystemer, der pålideligt overvåger og sikrer driften af dine elektrolysatorer. Vores sikkerhedskoncepter minimerer risici og opfylder internationale standarder.
Sikkerhedsløsninger til brændselscelle- og elektrolysator-prøvestande
Brændselsceller og elektrolysatorer er nøglekomponenter i brintindustrien. For at garantere ydeevne, sikkerhed og pålidelighed er avancerede testløsninger uundværlige. Test af brændselsceller og elektrolysatorer kræver præcision og kompromisløs sikkerhed. Vores løsning tilbyder sikkerhedsstyringer, der kan integreres i brændselscelle- og brintprøvestande. Dette sikrer overholdelse af strenge sikkerhedsforskrifter og muliggør samtidig en sikker og effektiv drift. Vores sikkerhedsløsninger er bl.a. velegnede til teknologier som PEM, SOFC, alkaline og andre.
Udvidede sikkerhedsfunktioner til
- spændingsovervågning
- tryk- og temperaturovervågning
- lækagedetektion for gas eller brint
- tæthedskontrol
- nødstop
- aflåsning af døre med sikkerhedsafbrydere
- nødudluftning
...og meget mere
De vigtigste fordele er bl.a. en modulopbygget hardwarearkitektur og et softwareværktøj, som giver dig mulighed for at oprette sikkerhedslogik ved hjælp af træk og slip og dermed sikre overensstemmelse. Du får adgang til en fleksibel platform, der forkorter udviklingstiden og problemfrit kan tilpasses til din brændselscelle-teststation, din prøvestand, dit testområde eller dit testanlæg.
Brinttankstationer
Installationen og driften af en brinttankstation godkendes af de lokale myndigheder og er underlagt national eller regional lovgivning. Standarden ISO 19880-1:2020 Gasformig brint – Tankstationer – Del 1: Generelle krav indeholder en metodik til at opnå garanti for tankstationers sikkerhed. Denne standard kræver foranstaltninger til reduktion af brand- og eksplosionsrisikoen. En risikovurdering af hele stationen er obligatorisk.
En brinttankstation består af højtrykskomponenter som kompressorer, ventiler, rør og trykakkumulatorer. Derudover er der kølesystemet og området til brintforsyning, såsom standere med tryk på 350 eller 700 bar og temperaturer på ned til -40 grader celsius (233,15 kelvin) for den gas, der leveres af standeren.
Sikkerhedsfunktioner ved brinttankstationer:
- Nødstop
- Lækageregistrering
- Gasdetektering
- Flamme-/brandmelding
- Trykovervågning, gradientovervågning
- Temperaturovervågning, gradientovervågning
Dampreformering
Standarden ISO 16110-1:2007: Brintgeneratorer der anvender brændstof-procesteknologi – Del 1: Sikkerhed forklarer alle væsentlige risici (EMC, elektriske aspekter, højtryksaspekter, forhindring af eksplosioner osv.) i forbindelse med sikkerheden ved brintproduktion fra fossile brændstoffer som f.eks. dampreformering.
Dampreformering er i øjeblikket den vigtigste proces til fremstilling af brint fra kulstofholdige energibærere og vand. Naturgas er i øjeblikket det vigtigste råstof, men metanol, biogas eller biomasse kan også bruges som råmateriale. Denne proces kræver høje temperaturer, som opnås ved hjælp af gasbrændere.
Sikkerhedsfunktioner:
- Nødstop
- Brænderstyring
- Lækageregistrering
- Gasdetektering
- Flamme-/brandmelding
- Trykovervågning
- Temperaturovervågning
De sikre styringer PNOZmulti 2 eller PSS 4000 kan ikke kun overtage styringen af brænderstyringssystemet, men også sikkerhedsovervågningen af processen. For eksempel overvåges og styres temperaturer og høje tryk sikkert for at undgå uventede situationer, der kan føre til fare.
Forbrænding af brint – H2-ready i brænderindustrien
Ved anvendelse af 100 % brint eller blandinger af gasformige kulbrintebrændstoffer, som f.eks. naturgas, med brint som brændstof i gasbrændere, gælder de eksisterende standarder for brændere med gasformige brændstoffer.
F.eks. anvendes disse standarder:
- EN 298
- IEC/UL 60730-2-5 for brænderstyring
- EN 676 for gasbrændere
- ISO 13577 for industriovne (område for gasformige brændstoffer)
Disse standarder skelner mellem gasformige, flydende og faste brændstoffer, men der er ingen skelnen mellem specifikke gasser inden for gruppen af gasformige brændstoffer. Dermed kan de eksisterende standarder også anvendes på brint og brænderstyring.
Brænderstyringssystemet PNOZmulti 2 er 100 % klar til forbrænding af brint eller blandinger af gasformige kulbrintebrændstoffer.
Yderligere oplysninger
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]