Ostfildern, 20. maj 2025

Sikre sensorfunktioner = effektiv automatisering

Erich Wagner (Manager Product Management) og Markus Locke (Manager Product Management)

(Det talte ord gælder)

Pilz er ud over sine sikkerhedsrelæer også eksperter i sensorteknologi. Du finder ikke kun Pilz-produkter i styreskabe. Pilz' sensorteknologi PSEN giver også den nødvendige sikkerhed på mange maskiner i arbejdsområdet.
Sikker automatisering er ikke mulig uden sikker sensorteknologi. Først når samspillet med sensorerne i arbejdsområdet fungerer, bliver et altomfattende sikkerhedskoncept muligt – sensorerne registrerer ikke kun farlige situationer, men også data, så maskinerne kan anvendes sikkert og forudseende.
Sensorteknologi fra Pilz er bredt funderet til mange forskellige applikationer: fra positionsovervågning samt beskyttelse af adgangsdøre og servicelemme til areal- og rumovervågning. Pilz' portefølje med sensorteknologi, forkortet PSEN, dækker et bredt spektrum: Sensorerne er tilpasset hinanden, og porteføljen er certificeret i overensstemmelse med internationale standarder samt robust og med lang levetid. Og den omfatter mange teknologier for at imødekomme de forskellige anvendelsesudfordringer: fra sikkerhedsafbrydere, elektromekaniske og elektromagnetiske aflåsninger til optoelektroniske sensorer som sikkerhedslysgitre, laserscannere og radarsystemer.

Beskyttelsesdøre: Konventionelt princip – innovativt implementeret!
Sikkerhedsdøre er nødvendige på mange maskiner og anlæg, fordi de regulerer adgangen til maskinerne og dermed sikrer det farlige sted. Markedets krav går i retning af små, pladsbesparende løsninger, der er nemme at integrere. Og naturligvis rentable.
I øjeblikket kræver markedet, at de magnetiske sikkerhedslåse har et kompakt design. Pilz har her lagt mærke til, at den generelle tendens går mod at installere de magnetiske sikkerhedslåse indvendigt for at få et attraktivt maskindesign udvendigt. Svaret er magnetiske sikkerhedslåse og sikre beskyttelsesdørssystemer, der passer til 30 mm og 40 mm profiler, som muliggør montering både indvendigt og udvendigt, og som tilbydes både som modulopbyggede og som kompakte, magnetiske sikkerhedslåse. Derfor er de magnetiske sikkerhedslåse PSENmlock mini og PSENmgate henholdsvis 60 % og 43 % mindre end deres Pilz-forgængere.
Ikke kun designet, men også den enkle tilslutning og hurtige ledningsføring er aktuelle emner. Mange Pilz-sensorer har stikforbindelse og giver mulighed for hurtig diagnose takket være en sikker serieforbindelse.
Den sikre sensorteknologi kan ikke kun tilsluttes i styreskabet, men også helt ude i arbejdsområdet. Dvs. installation via Plug & Play og mindre behov for styringer i styreskabet.
Og med Pilz kan brugerne også selv skalere deres løsninger i styreskabet, f.eks. med sikkerhedsrelæet myPNOZ, som nu også kan styre sikker aflåsning. Eller med forskellige moduler i forbindelse med de små styringer PNOZmulti 2 og styringen PSSuniversal PLC i automatiseringssystemet PSS 4000, som de kan vælge, så de passer til deres behov.
Også når det gælder det "konventionelle" område, tænker Pilz på fremtiden: en Plug & Play-beskyttelsesdørsløsning baseret på den sikre kommunikationsprotokol IO-Link Safety med en decentral IP 67-master.

Radar åbner nye muligheder for sikker automatisering
Nye teknologier fra andre områder finder også vej til automatiseringsindustrien. Et eksempel er radarteknologien, som bilisterne blandt os kender fra trafikovervågning. Radarteknologien er i øjeblikket en lovende ny tendens inden for automatisering til rumovervågning og afstandsmålinger.
For Pilz er registreringen af mennesker i et defineret rum en fremtidsrettet teknologi. Radarteknologien gør det muligt at registrere selv meget svage impulser – som f.eks. åndedrætsbevægelser. Den meget høje detektionskapacitet gør det muligt at måle disse meget følsomme bevægelser.
Hvorfor arbejder Pilz for at fremme denne teknologi? Når brugerne med sikkerhed ved, hvor personer eller maskinoperatører trygt kan opholde sig i produktionsområder, kan Pilz garantere sikkerheden – både Safety og Security – for mennesket samt øge anlæggenes produktivitet.
Ligesom beskyttelsesdørsløsninger, der praktisk talt "smelter sammen" med dørene, må anordningerne til rumovervågning heller ikke "være i vejen": Radarteknologien måler tredimensionelle rum, så brugerne også kan montere radarenheder i loftet – på den måde forstyrrer de ikke.
Pilz fokuserer her igen på et altomfattende helhedskoncept. Med til den samlede løsning med Pilz-radarteknologi hører også adgangsautorisationssystemet PITreader, den lille styring PNOZmulti 2 og – for også at kunne implementere automatisering – industri-pc'en IndustrialPI som IIOT-gateway. En ny app hjælper kunderne fra starten og giver med udgangspunkt i Augmented Reality mulighed for at visualisere rumovervågningen allerede i engineering-fasen. Med denne komplette pakke kan brugerne registrere uautoriseret adgang, forhindre uventet genstart og undgå ulykker, der opstår på grund af områder, der ikke er synlige – så de opnår optimeret trafikstyring og større sikkerhed i deres produktion.

Summa summarum: Pilz udvider konventionel sikkerhedsteknik med innovative sensorteknologier for at gøre fremtidens automatisering endnu mere effektiv.

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Presseansvarlig

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt