Vores løsning til jernbaneinfrastrukturen

Har du behov for en modulopbygget og fleksibelt anvendelig løsning til jernbaneinfrastrukturen? Er det vanskeligt eller måske umuligt at få fat i reservedele? Kræver fejldiagnoser omfattende kørsel i bil? Undgå flaskehalse, når det gælder tilgængelighed, og invester i fremtidens jernbaneautomatisering nu! 

Vi digitaliserer din infrastruktur til skinnetrafik

Jernbaneinfrastruktur

Vi giver dig mulighed for at få sikre og modulopbyggede styringsløsninger til jernbaneinfrastrukturen. Med det SIL 4-kompatible jernbanestyringssystem PSSrail får du et fleksibelt og skræddersyet system, der er perfekt tilpasset dine individuelle behov. Takket være modulopbygningen kan det problemfrit tilpasses til enhver applikation og muliggør implementering af individuelle krav. Vores styringssystem er kompatibelt med EULYNX-standarden og muliggør således implementering af digitaliseringsprojekter i jernbaneinfrastrukturen.

Vores løsning til den digitale jernbane kombinerer alle de funktioner, der kræves for at opfylde aktuelle eller fremtidige styringsopgaver langs strækningen. Hertil hører f.eks. styring og overvågning af jernbaneoverskæringer, lokalt styrede elektriske sporskifter (EOW), anvendelse som Object Controller-platform og EULYNX-adapter samt områderne engineering, projektering, service og vedligeholdelse.

Vores løsning til jernbaneinfrastrukturen giver dig sikkerhed, pålidelighed og kontinuitet. Med vores omfattende forældelseshåndtering kan du koncentrere dig om dine applikationer, mens vi tager os af de tekniske udfordringer. 

Projekter fra vores referenceliste:

Generisk styring til forskellige sporskiftetyper

Pålidelig fjernovervågning af jernbaner

Samling af proprietær infrastruktur i netværk ved hjælp af Object Controller

Det decentrale signalanlæg arbejder med Object Controllere, dvs. at aktiveringsdelen er placeret direkte på det skinneelement, der styres. Her er det kun Ethernet og spændingsforsyning, der skal forbindes til de lokale elementer. Omfattende ledningsføring over adskillige kilometer bortfalder. Vores system overvåger de samme sikkerhedsfunktioner i denne applikation som i et centralt signalanlæg uden Object Controller.

Vores Object Controller-platform har følgende fordele: 

  • Sikker netværkskommunikation i overensstemmelse med EULYNX-standarden (RaSTA)
  • Styring af kørevejselementer
  • Overvågning af sikkerhedsrelevante signaler langs hele jernbanestrækningen
  • Registrering og overførsel af tilstandsdata til forebyggende vedligeholdelse

Sikring af jernbaneoverskæringer op til SIL 4

De steder, hvor skinnetrafikken krydser en vej, har sikkerhed topprioritet. Vores løsning til jernbaneautomatisering overvåger jernbaneoverskæringers signalteknik, f.eks. overvågningssignalet for jernbaneoverskæringen samt signalgiveren for vejtrafikken. Med vores jernbanestyringssystem sørger vi for, at bomme går sikkert og rettidigt op og ned, at signalteknikken fungerer fejlfrit, og at toget stopper rettidigt i tilfælde af fare. Det gør jernbaneoverskæringer sikrere og mere pålidelige både for jernbaneoperatører og vejtrafik.

Fordelene ved vores løsning til sikring af jernbaneoverskæringer:

  • Overvågning af bomdrev samt bommenes yderpositioner
  • Signalteknik: sikker måling af udfaldsgraden for LED'er i LED-moduler
  • Registrering og overførsel af tilstandsdata til forebyggende vedligeholdelse
  • Fjerndiagnose via sikker lyslederforbindelse eller cloud
     

Overvågning af lokalt styrede elektriske sporskifter (EOW)

Vores jernbanestyringssystem registrerer sporskiftets position via sporskiftedrevet og aktiverer sporskiftets positionsindikator (WML) for at sikre, at sporskiftets yderposition vises korrekt for lokomotivføreren på sporskiftets positionsindikator. Derudover sørger vores jernbanestyringssystem for, at det lokalt styrede elektriske sporskifte ikke kan omstilles, så længe der stadig er et skinnekøretøj i sporskifteområdet.

Vi tilbyder disse funktioner:

  • Overvågning af yderpositioner og kobling
  • Overvågning af sporskiftesignaler
  • Pålidelige varmeanlæg til sporskifter
  • Registrering og overførsel af tilstandsdata til forebyggende vedligeholdelse
  • Fjerndiagnose via sikker lyslederforbindelse eller cloud

EULYNX-adapter

Med henblik på digitalisering af jernbaneindustrien har vi videreudviklet vores jernbanestyringssystem PSSrail som EULYNX-adapter sammen med ProRail, Hollands største operatør af jernbaneinfrastruktur. Det kan f.eks. bruges til at konvertere indgående signaler til eller fra signalanlæg til styrekommandoer på basis af kommunikationsprotokollen RaSTA. Object Controlleren fortolker således kommandoerne og aktiverer sporskiftet.

Vi tilbyder følgende funktioner med EULYNX-adapteren:

  • Enkel migration til EULYNX-standard 
  • Fleksibel udskiftning af lokale elementer
  • Praksistest mulig uden EULYNX-sporskifte 

Få mere at vide om EULYNX

EULYNX

Yderligere oplysninger

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt