Miniaturisering er et vigtigt aspekt af den industrielle omstilling, som sikrer effektive og bæredygtige processer. "Mindre" løsninger sparer nemlig både plads og energi. Pilz støtter dette aspekt med bl.a. sikre, sensorteknologiske løsninger: Det nye, sikre beskyttelsesdørssystem PSENmgate kombinerer den klassiske sikkerhedsaflåsning PSENmlock med betjeningselementet PITgatebox fra Pilz i en kompakt løsning. Som kompakt system kræver det mindre plads ved beskyttelsesdøren. Samtidig giver PSENmgate maksimal beskyttelse mod manipulation og omgåelse ved sikring af beskyttelsesdøre. Det garanterer maskinens eller systemets sikkerhed takket være en problemfri produktionsproces.
Ostfildern, 30. sep. 2024
Det nye, kompakte beskyttelsesdørssystem PSENmgate fra Pilz som komplet system til sikker aflåsning og betjening – kompakt kombineret sikkerhed – energieffektiv aflåsning og betjening!
Alt i alt sparer PSENmgate vigtig plads på maskinen og takket være en forenklet ledningsføring via kun én stikforbindelse også tid til montering.
Kernekompetence 1: Sikker låsning
PSENmgate beskytter processen og operatøren ved både passable beskyttelsesdøre samt ved afskærmninger og lemme, f.eks. i indkapslede robotapplikationer. Det kompakte beskyttelsesdørssystem giver sikker låsning og sikker tvangskobling op til den højeste sikkerhedskategori PL e, kategori 4. Flere beskyttelsesdøre kan også hurtigt og nemt serieforbindes. Den tid og indsats, der kræves til ledningsføring, er mindre, så installationen går hurtigere.
Kernekompetence 2: Alsidig betjening
Det kompakte beskyttelsesdørssystem PSENmgate har forskellige betjeningselementer som trykknapper og belyste knapper samt nødstopknapper og flugtfrigørelse. Derudover kan brugerne vælge det passende blandt forskellige dørgreb. Systemet har således konfigurationsmuligheder til forskellige applikationer. PSENmgate kan altså anvendes på mange forskellige maskiner og anlæg. Både maskinproducenterne og de driftsansvarlige får fordele, fordi maskinerne kan konstrueres mere fleksibelt.
Add-on: Bæredygtighed og diagnose giver højt output
Den kompakte konstruktion af det energieffektive PSENmgate reducerer strømforbruget takket være det bistabile aflåsningsprincip. Dermed reducerer PSENmgate som et integreret og energieffektivt beskyttelsesdørssystem energiomkostningerne. Den omfattende diagnose ved hjælp af fire LED-lamper og en diagnoseudgang muliggør korte reaktionstider ved statusændringer i forbindelse med fejlmeddelelser. Brugerne får et bæredygtigt produkt, reducerer deres maskines stilstandsperioder og øger deres produktivitet.
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]