Functional Safety og Industrial Security til anvendelse i brintindustrien

Brint (H2) anses for at være fremtidens energikilde. Den kommer til at spille en vigtig rolle i omstillingen til en bæredygtig energiforsyning. Pilz bidrager til denne omstilling med fokus på brintsikkerhed ved at optimere produktionen af grøn brint fra vedvarende energikilder som vindkraft eller solceller samt den sikre distribution til brugeren med sikkerhedsorienterede løsninger. Vores kernekompetence inden for Functional Safety og automatisering sørger for en grøn og sikker fremtid.

Brint H2 – Safe og Secure

Imagebillede brint H2

Brint er en meget brandfarlig gas. For at opnå sikker produktion, håndtering og anvendelse har du behov for sikkerhedssystemer til at undgå og kontrollere farlige situationer ved håndtering af brint.

Pilz tilbyder forskellige løsninger til styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Vi hjælper dig med at øge din brintsikkerhed – med certificerede komponenter, pålidelig sensorteknologi og omfattende serviceydelser gennem hele livscyklussen. 

Pilz hjælper dig med dine udfordringer inden for brintsikkerhed

Vores sikkerhedssystemer til brintsikkerhed:

  • Den sikre, lille styring PNOZmulti 2 styrer og overvåger de nødvendige sikkerhedsfunktioner i din brintapplikation  
  • Automatiseringssystemet PSS 4000 anvendes i store anlæg i forbindelse med Functional Safety i brintindustrien – hvor der er behov for et stort antal ind- og udgange.
  • PNOZmulti 2 og PSS 4000 er certificeret op til SIL 3 i overensstemmelse med EN IEC 61511 og opfylder kravene i overensstemmelse med EN IEC 61508

Vores sikkerhedsløsninger til Industrial Security:

Med den stigende digitale sammenkobling af anlæg og systemer til produktion, lagring og anvendelse af brint i industrien er det vigtigt at overveje emnet Industrial Security for at beskytte følsomme anlægsdata. Også her tilbyder Pilz gennemprøvede løsninger til håndtering af trusler.

  • I.A.M. (Identification and Access Management) hjælper dig med autentificering af brugere over driftstypevalg eller data- og netværkssikkerhed til adgangsstyring
  •  beskytter dit styringsnetværk mod manipulation fra uvedkommende adgang. Onlineforbindelsen etableres via en VPN-forbindelse med rollebaseret brugeradministration (udviklet i overensstemmelse med IEC 62443)

Her er en oversigt over dine fordele:

  • Styring og overvågning af alle sikkerhedsrelevante funktioner
  • Overvågning af sikkerhedsfunktioner som tryk, temperatur, strøm, spænding samt lækage-, gas- og flammedetektering
  • Certificeret hardware: PNOZmulti 2 og PSS 4000 op til SIL 3 i overensstemmelse med EN IEC 61511; opfylder kravene i overensstemmelse med EN IEC 61508
  • Intuitivt softwareværktøj: konfigurerbare funktionsblokke – kræver ingen viden om programmering
  • Høj produktivitet takket være integreret diagnose og omfattende visualiseringsmuligheder

Yderligere oplysninger om vores løsninger til brintindustrien:

Hvidbogen "Functional Safety og Industrial Security til brintindustrien"

I vores hvidbog har vi samlet de vigtigste krav til Functional Safety og Industrial Security i forbindelse med produktion, håndtering og anvendelse af brint.

Brochure med løsninger til brug i brintindustrien

I denne brochure præsenterer vi omfattende løsninger til styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner i brintindustrien. 
 

Supplerende oplysninger

I FAQ-sektionen om brintindustrien finder du yderligere spørgsmål og svar om funktionel sikkerhed og industrial security. 

FAQs om brintløsninger

Rådgivning til dine behov i brintindustrien

Lad os rådgive dig om de løsninger, vi kan tilbyde dig til dine behov inden for brintindustrien.

Aftal et møde nu.

Vores løsninger til dine applikationer uden for brintindustrien