Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmgate fra Pilz fås nu i flere produktvarianter: en ny variant, der giver flere betjeningsfunktioner, og en anden med optimeret kabelføring for hurtigere installation. Endvidere suppleres systemet af et dørgrebsmodul specielt designet til sidehængte døre. PSENmgate giver dermed større betjeningskomfort og mere fleksibel installation. De nye varianter af beskyttelsesdørssystemet omfatter dermed flere anvendelsesområder - f.eks. inden for emballageteknologi, maskinproduktion eller robotapplikationer.
Ostfildern, 7. okt. 2025
Nye produktvarianter til beskyttelsesdørssystemet PSENmgate fra Pilz – bredt udvalg af varianter til mere fleksibel sikring af døre
PSENmgate øger dermed muligheden for at implementere individuelt passende sikkerhedskoncepter til adgangssikring.
Større betjeningskomfort til mere omfattende applikationer
En ny variant af PSENmgate med et længere hus har plads til flere betjeningselementer som f.eks. trykknapper og belyste knapper eller nøgleafbrydere. Det gør den ideel til applikationer, der kræver omfattende betjeningsfunktioner på beskyttelsesdøren. Og endnu bedre: Ud over de fire knapper har denne produktvariant også et integreret nødstop samt flugtfrigørelse som tilvalg.
Optimering af kabelføring
Der findes også varianter med kabeludgang opad, som gør det muligt at tilpasse dem til det pågældende maskinmiljø. Dermed kan de fleksibelt integreres i eksisterende anlæg. Samtidig forenkler denne variant ledningsføringen og dermed monteringen. Resultatet er optimeret kabelføring og kortere installationstider. Brugerne drager fordel af hurtigere idrifttagning af beskyttelsesdørssikringer på maskiner. Takket være den kodede aktuator opnås også en høj grad af beskyttelse mod manipulation.
Ud over de eksisterende dørgreb til skydedøre supplerer en ny dørgrebsvariant beskyttelsesdørssystemet: Det nye dørgreb, der er specielt optimeret til sidehængte døre, fås i to forskellige størrelser og gør installationen fleksibel. Kombinationen af beskyttelsesdørssystemet PSENmgate og dørgrebet giver brugerne en løsning til sidehængte døre med mulighed for individuel tilpasning.
Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]
Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]