Ostfildern, 26. nov. 2025

Sikkert overblik over maskinens livscyklus med MYZEL Lifecycle Platform – én platform for menneske og maskine

Med deres nye MYZEL Lifecycle Platform tilbyder automatiseringseksperten Pilz en software-as-a-service-løsning, der administrerer maskiner og personale centralt. Den digitale platform hjælper produktions- og sikkerhedsansvarlige med at drive deres maskiner Safe, Secure, effektivt og i overensstemmelse med standarderne gennem hele livscyklussen.

Som ekspert i Safety og Security gennem hele maskinens livscyklus supplerer Pilz sin omfattende service- og produktportefølje med en digital platform. I den første release hjælper MYZEL Lifecycle Platform brugeren med at administrere sit personale og sine maskiner, samtidig med at han overholder love og sikkerhedskrav.

Løsning efter behov
MYZEL Lifecycle Platform består af den obligatoriske kerne myCore samt frit valgbare komponenter, nemlig de forskellige workflows. Først registrerer de driftsansvarlige deres produktionssteder digitalt med alle maskiner og brugere på MYZEL Lifecycle Platform. Derefter gemmes alle relevante artefakter for en maskine i myCore. Det kan f.eks. være betjeningsvejledninger, certifikater, protokoller eller medarbejderdata. Disse dokumenter kan derefter tilgås hvor som helst og når som helst via det integrerede asset management-system og forbedrer overblikket over din maskinpark.

Derudover kan brugerne i første omgang vælge mellem tre forskellige workflows og abonnere på og bruge dem efter behov på månedsbasis:

  • mySafeDesign – Workflowet for sikkert maskindesign guider brugeren gennem risikovurderingen eller valideringen – både for nye og eksisterende maskiner.
  • mySafeOperation – Med workflowet for sikker maskindrift får brugerne hjælp til vedligeholdelse og inspektion i overensstemmelse med forskrifterne i lovgivningen.
  • myAccessControl – Workflowet til industriel adgangsstyring bruges til styring af medarbejdernes individuelle adgangs- og indgrebsrettigheder.

Hjælp til sikkerhed og dokumentation
Bag de forskellige workflows ligger forskellige tjeklister og skabeloner til implementering, der hjælper med bl.a. at bevare det daglige overblik over en maskines vedligeholdelseskrav eller medarbejdernes autorisationer og kvalifikationer. Dermed bidrager MYZEL Lifecycle Platform til et bedre overblik og samtidig til mere effektive processer i produktionen. Et kundespecifikt dashboard giver brugerne mulighed for nemt at holde øje med status for deres assets og identificere, hvor der er behov for handling – f.eks. om frister udløber, eller der mangler dokumentation. Platformen hjælper også brugerne med at oprette dokumentation og passende dokumenter gennem livscyklussen. Skabelonerne er i overensstemmelse med standardernes og lovgivningens aktuelle tilstand.
Med MYZEL Lifecycle Platform kan driftsansvarlige for maskiner sikre, at deres maskiner altid er opdaterede med hensyn til Safety og Security. De lægger den tilhørende dokumentation og vigtige digitale artefakter overskueligt og centralt på den digitale platform og knytter dem til maskinerne og medarbejderne. Det forenkler deres arbejde og øger også sikkerheden og produktiviteten ved at overholde kravene. Den cloudbaserede platform opfylder de maksimale krav til datasikkerhed og er certificeret i overensstemmelse med ISO/IEC 27017 og ISO/IEC 27018. Alle data gemmes på servere i EU.

MYZEL Lifecycle Platform er til rådighed nu og suppleres løbende med nye funktioner.

Den digitale MYZEL Lifecycle Platform hjælper produktionsansvarlige med at drive deres maskiner sikkert, effektivt og i overensstemmelse med standarderne gennem hele livscyklussen. Den kombinerer styring af personale og maskiner på én platform. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Den digitale MYZEL Lifecycle Platform hjælper produktionsansvarlige med at drive deres maskiner sikkert, effektivt og i overensstemmelse med standarderne gennem hele livscyklussen. Den kombinerer styring af personale og maskiner på én platform. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Den digitale MYZEL Lifecycle Platform hjælper produktionsansvarlige med at drive deres maskiner sikkert, effektivt og i overensstemmelse med standarderne gennem hele livscyklussen. Den kombinerer styring af personale og maskiner på én platform. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Presseansvarlig

Telefon: +45 74436332
E-mail: [email protected]

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: [email protected]

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt